HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos081-5527: PARAFUSO
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos081-5527: PARAFUSO
081-5527: PARAFUSO

Marca: Cat

fallback-image
081-5527: PARAFUSO

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 081-5527

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma descrição para esta peça.

Especificações para número de peça 081-5527

Unidades de Medida

EUAMétrica
Material: Aço Carbono,Liga de Zinco
Bolt Length (in): 0.63
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M5
Grip Length (mm): 4,1
Thread Size (dia x pitch) (mm): M5x0.8
Class or Grade: ISO 898-1 Class 4.8
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Bolt Type: Countersunk (Flat)
Grip Length (in): 0,161
Bolt Length (mm): 16,0
Hand of Thread: RH
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 081-5527

MANIPULADOR TELESCÓPICO

RT50SA RT100 RT80 RT50 RT60 RTC60

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto