HomeSuprimentos de OficinaFerramentasCatracas e SoquetesSoquetes200-8429: Soquete (Chave de 1/4 pol)
Home
Suprimentos de OficinaFerramentasCatracas e SoquetesSoquetes
200-8429: Soquete (Chave de 1/4 pol)
200-8429: Soquete (Chave de 1/4 pol)

Cat® 15mm Hexagonal Socket with 1/4'' Square Drive is used to access and tighten or loosen hexagonal fasteners in confined spaces

Marca: Cat

Imagens do Produto
200-8429: Soquete (Chave de 1/4 pol)
200-8429: Soquete (Chave de 1/4 pol)

Cat® 15mm Hexagonal Socket with 1/4'' Square Drive is used to access and tighten or loosen hexagonal fasteners in confined spaces

Marca: Cat

Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DescriçãoEspecificações
Especificações para número de peça 200-8429

Unidades de Medida

EUAMétrica
Outer Diameter (mm): 20,32
Outer Diameter (in): 0,8
Drive Type: Square
Square Drive (in): 1/4''
Comprimento (mm): 23,11
Comprimento (pol): 0,909
Hex Size (mm): 15
Hex Size (in): 0,59
Weight (kg): 0,023
Weight (lb): 0,05
Material: Carbon Steel
Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista