HomeFerragens, Selos e ConsumíveisCorreias e PoliasCorreias206-6497: Correia Tipo Serpentina
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisCorreias e PoliasCorreias
206-6497: Correia Tipo Serpentina
206-6497: Correia Tipo Serpentina

Largura: 27,9 mm (1,10 pol)

Marca: Cat

Imagens do Produto
206-6497: Correia Tipo Serpentina
206-6497: Correia Tipo Serpentina
206-6497: Correia Tipo Serpentina
206-6497: Correia Tipo Serpentina
206-6497: Correia Tipo Serpentina

Largura: 27,9 mm (1,10 pol)

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
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
Diagrama de peças para 206-6497
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 206-6497

Unidades de Medida

EUAMétrica
Comprimento da Correia (mm): 2.040
Tipo de Correia: Correias Tipo Serpentina
Nº de Ranhuras: 8
Comprimento da Correia (pol): 80,31
Largura da Correia (pol): 1,10
Largura da Correia (mm): 27,9
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 206-6497

MOTOR - INDUSTRIAL

C7 C9 3126B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista