Home231-3781: Ar da Cabine
Home231-3781: Ar da Cabine
231-3781: Ar da Cabine

Os Filtros do Ar de Cabine de Eficiência Padrão foram projetados para manter sujeira, fuligem, areia e outros contaminantes afastados, ao mesmo tempo em que reduz a entrada de odores externos sob condições de operação normal.

Marca: Cat

Imagens do Produto
231-3781: Ar da Cabine
231-3781: Ar da Cabine
231-3781: Ar da Cabine
231-3781: Ar da Cabine
231-3781: Ar da Cabine

Os Filtros do Ar de Cabine de Eficiência Padrão foram projetados para manter sujeira, fuligem, areia e outros contaminantes afastados, ao mesmo tempo em que reduz a entrada de odores externos sob condições de operação normal.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 231-3781

Unidades de Medida

EUAMétrica
Classificação de Eficiência: Eficiência Padrão
Width (in): 7,909
Height with Seal (in): 7.909
Height without Seal (in): 7.909
Length (mm): 435,9
Width (mm): 200,9
Type: Metal Round
Length (in): 17,161
Material: Carbon Steel
Height without Seal (mm): 200.9
Height with Seal (mm): 200.9
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 231-3781

TRATOR DE ESTEIRAS

D7R II D6R III D9R D8R II D11R D10R

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto