HomeMangueiras e TubosTubos, Conjuntos da Tubulação e Componentes de TuboTubos241-3782: Tubo do Injetor da Bomba Hidráulica de 9,52 mm
HomeMangueiras e TubosTubos, Conjuntos da Tubulação e Componentes de TuboTubos241-3782: Tubo do Injetor da Bomba Hidráulica de 9,52 mm
241-3782: Tubo do Injetor da Bomba Hidráulica de 9,52 mm

Conjunto da Tubulação para Transporte de Fluido

Marca: Cat

Imagens do Produto
241-3782: Tubo do Injetor da Bomba Hidráulica de 9,52 mm
241-3782: Tubo do Injetor da Bomba Hidráulica de 9,52 mm

Conjunto da Tubulação para Transporte de Fluido

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 241-3782

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro Externo (pol): 0,38
Descrição do Material: Aço
Diâmetro Externo (mm): 9,52
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 241-3782

MOTOR DE CAMINHÃO

C7 3126E 3126 3126B

MOTOR INDUSTRIAL

3126B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto