HomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaPinos de Articulação257-8325: CONJ PINO-RODA-GUIA
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaPinos de Articulação
257-8325: CONJ PINO-RODA-GUIA
257-8325: CONJ PINO-RODA-GUIA

Linkage Pin

Marca: Cat

Imagens do Produto
257-8325: CONJ PINO-RODA-GUIA
257-8325: CONJ PINO-RODA-GUIA
257-8325: CONJ PINO-RODA-GUIA
257-8325: CONJ PINO-RODA-GUIA
257-8325: CONJ PINO-RODA-GUIA

Linkage Pin

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
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
Diagrama de peças para 257-8325
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 257-8325

Unidades de Medida

EUAMétrica
Length (mm): 618
Length (in): 24,31
Pin Diameter (mm): 80
Pin Diameter (in): 3,14
Grease Passage: Greased through pin
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Pin Type: Flag Pin
Material: STEEL,Alloy Steel,Structural Steel
Plating: Hard Chrome Plated
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 257-8325

FERRAMENTA DE TRABALHO

H115E H160E S H110E H140E H130E H120E H115E S H110E S H180E H130E S H160E H180E S H140E S H120E S HYDRAULIC

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista