Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeSuprimentos de OficinaOutros Suprimentos de OficinaOutros Produtos de Oficina283-1476: Tube Stand Caster Base
HomeSuprimentos de OficinaOutros Suprimentos de OficinaOutros Produtos de Oficina283-1476: Tube Stand Caster Base
283-1476: Tube Stand Caster Base

Cat® Tube Stand Caster Base provides stable support and effortless mobility for tube stands, featuring integrated casters for easy repositioning

Marca: Cat

Imagens do Produto
283-1476: Tube Stand Caster Base
283-1476: Tube Stand Caster Base
283-1476: Tube Stand Caster Base
283-1476: Tube Stand Caster Base
283-1476: Tube Stand Caster Base

Cat® Tube Stand Caster Base provides stable support and effortless mobility for tube stands, featuring integrated casters for easy repositioning

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DescriçãoEspecificações
Descrição do número de série 283-1476

The Tube Stand Caster Base is used to provide both stability and mobility for the tube stand. This base features integrated casters that allow the tube stand to be easily moved and repositioned as needed, enhancing flexibility and efficiency in the workspace. The Base supports the tube stand securely while allowing smooth and controlled movement across different surfaces. It is used where frequent adjustments and repositioning of the tube stand are required for any setup that demands both mobility and stability.

Attributes:
• Integrated casters for smooth and effortless mobility.
• Facilitates quick and easy repositioning of tube stands.
• Provides stability during use and movement.

Applications:
The Tube Stand Caster Base provides a stable base while allowing for easy movement and repositioning, enabling the stand to roll smoothly across different surfaces.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 283-1476

Unidades de Medida

EUAMétrica
Overall Length (mm): 513,0
Overall Length (in): 20,197
Overall Width (mm): 445,0
Overall Width (in): 17,52
Overall Height (mm): 141,0
Overall Height (in): 5,551
Hole Size (mm): 14.5
Hole Size (in): 0.571
Weight (kg): 13,97
Weight (lb): 30,799
Material: Carbon Steel
Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto