Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Caterpillar

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Lábios e Bordas da Base de CaçambaConjuntos de Borda de Base305-2867: CONJ BORDA
HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Lábios e Bordas da Base de CaçambaConjuntos de Borda de Base305-2867: CONJ BORDA
305-2867: CONJ BORDA

Marca: Cat

Imagens do Produto
305-2867: CONJ BORDA
305-2867: CONJ BORDA
305-2867: CONJ BORDA
305-2867: CONJ BORDA
305-2867: CONJ BORDA

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 305-2867

Unidades de Medida

EUAMétrica
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 325,0
Overall Adapter Spacing (in): 42,583
Overall Depth (in): 12,795
Series: K Series
End Depth (in): 12,795
Overall Adapter Spacing (mm): 1.081,6
Overall Width (mm): 1.241,0
Overall Depth (mm): 325,0
Edge Assembly Type: Standard
Size: K110
Thickness Class: 60
Bevel Angle: 22,5
Adapter Series: K Series
Shape: Straight
Width Between Sidebars (in): 42,606
Adapter Size: K110
Adapter Quantity: 5
Overall Width (in): 48,858
Width Between Sidebars (mm): 1.082,2
Material: Alloy Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 305-2867

ESCAVADEIRA

325D L 324D L 330D L

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto