HomeMangueiras e TubosTubos, Conjuntos da Tubulação e Componentes de TuboTubos333-3084: Tubo da Tubulação de Fluido Hidráulico com 6,35 mm de Diâmetro Externo
Home
Mangueiras e TubosTubos, Conjuntos da Tubulação e Componentes de TuboTubos
333-3084: Tubo da Tubulação de Fluido Hidráulico com 6,35 mm de Diâmetro Externo
333-3084: Tubo da Tubulação de Fluido Hidráulico com 6,35 mm de Diâmetro Externo

Conjunto da Tubulação para Transporte de Fluido

Marca: Cat

Imagens do Produto
333-3084: Tubo da Tubulação de Fluido Hidráulico com 6,35 mm de Diâmetro Externo
333-3084: Tubo da Tubulação de Fluido Hidráulico com 6,35 mm de Diâmetro Externo
333-3084: Tubo da Tubulação de Fluido Hidráulico com 6,35 mm de Diâmetro Externo
333-3084: Tubo da Tubulação de Fluido Hidráulico com 6,35 mm de Diâmetro Externo
333-3084: Tubo da Tubulação de Fluido Hidráulico com 6,35 mm de Diâmetro Externo

Conjunto da Tubulação para Transporte de Fluido

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
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
Diagrama de peças para 333-3084
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 333-3084

Unidades de Medida

EUAMétrica
Tipo de Conector: Acessório (ambas as extremidades)
Tamanho da Conexão (pol): Not specified
Comprimento (pol): Not specified
Comprimento (mm): Not specified
Material: Não especificado
Tipo de Porca: Não especificado
Diâmetro Externo (pol): 0,25
Diâmetro Externo (mm): 6
Rosca: Não especificado
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 333-3084

PRODUTOS MARÍTIMOS

3512

MANIPULADOR DE MATERIAIS

MH3260

ESCAVADEIRA

352F OEM 349 GC 352F 568 FM 349E L 345D L 349 349F L 349F LXE 349D L 345D L VG 349D2 L 349D2 352 350 352F-VG 355 349E L VG 349D 352F XE VG 350 OEM 568 FM LL 330D FM 349E 349F 345C 345D 352 UHD 349D2 349E L HVG 352FMHPU 349E 349D L

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista