HomeMotorFiltros de Motor e FluidosFiltros de MotorFiltros de Ar380-2710: GP DE FILTRO
Home
MotorFiltros de Motor e FluidosFiltros de MotorFiltros de Ar
380-2710: GP DE FILTRO
380-2710: GP DE FILTRO

Marca: Cat

fallback-image
380-2710: GP DE FILTRO

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
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
Diagrama de peças para 380-2710
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 380-2710

Unidades de Medida

EUAMétrica
Height (in): 23,154
Outlet Size (in): 8
Height (mm): 588,1
Width (in): 23,701
Length (mm): 452,2
Mounting: Bottom
Width (mm): 602
Type: Round
Length (in): 17,803
Material: Carbon Steel,Alloy Steel
Outlet Size (mm): 203,2
Exibir Mais

Tempo de manutenção?

Facilitamos as coisas

Kits de manutenção completos disponíveis por tipo de equipamento, incluindo intervalos de 250, 500 e 1.000 horas.

Modelos Compatíveis para número de peça 380-2710

PRODUTOS MARÍTIMOS

3516C 3516E 3516C

MOTOR - GRUPO GERADOR

3516C 3516E

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista