HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoHidráulicaKits de Reparo e Serviço Hidráulico em Geral382-5802: KIT DE SELO
Home
Atualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoHidráulicaKits de Reparo e Serviço Hidráulico em Geral
382-5802: KIT DE SELO
382-5802: KIT DE SELO

Kit de Vedação Cat® (Braço)

Marca: Cat

Imagens do Produto
382-5802: KIT DE SELO
382-5802: KIT DE SELO

Kit de Vedação Cat® (Braço)

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

415-3111: ANEL POEIRA
415-3111: ANEL POEIRAQuantidade: 2
415-3113: Anel de Encosto com 91 mm de Diâmetro Interno
415-3113: Anel de Encosto com 91 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
093-1475: SELO RETENTOR EM U
093-1475: SELO RETENTOR EM UQuantidade: 1
095-1712: ANEL RETENTOR DO SELO
095-1712: ANEL RETENTOR DO SELOQuantidade: 2
170-9839: Selo Tamponador com 59 mm de Diâmetro Interno
170-9839: Selo Tamponador com 59 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
093-1518: ANEL DE ENCOSTO
093-1518: ANEL DE ENCOSTOQuantidade: 1
095-1700: Anel Retentor em O com 34,4 mm de Diâmetro Interno
095-1700: Anel Retentor em O com 34,4 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
382-5788: DESGASTE DO ANEL
382-5788: DESGASTE DO ANELQuantidade: 1
382-5784: ANEL DE ENCOSTO
382-5784: ANEL DE ENCOSTOQuantidade: 1
7J-9108: ANEL RETENTOR EM O-ORFS
7J-9108: ANEL RETENTOR EM O-ORFSQuantidade: 1
095-1713: Anel Retentor em O com 94,40 mm de Diâmetro Interno
095-1713: Anel Retentor em O com 94,40 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
093-1432: Selo Tipo Lábio com 54 mm de Diâmetro do Eixo
093-1432: Selo Tipo Lábio com 54 mm de Diâmetro do EixoQuantidade: 4
382-5787: Selo do Pistão com 74 mm de Diâmetro Interno
382-5787: Selo do Pistão com 74 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
374-3665: Selo Tipo Lábio de Borracha com Diâmetro do Eixo de 60 mm
374-3665: Selo Tipo Lábio de Borracha com Diâmetro do Eixo de 60 mmQuantidade: 1
415-3112: Anel de Encosto com 35 mm de Diâmetro Interno
415-3112: Anel de Encosto com 35 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
4J-5267: Anel Retentor em O com 24,99 mm de Diâmetro Interno
4J-5267: Anel Retentor em O com 24,99 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
Mostrando 1 a 16 de 16
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 382-5802
O Kit Contém: Selo Tipo Lábio - 5, Selo de Copo em U - 1, Anel de Encosto - 6, Selo Tamponador - 1, Anel Retentor em O - 6, Anel de Poeira - 2, Selo de Pistão - 1, Anel de Desgaste - 1
Material: Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 382-5802

MINIESCAVADEIRA HIDRÁULICA

308E CR 308E 308E2 CR

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista