HomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaRolamentos Tipo Luva416-4430: BUCHA-SUPERIOR
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaRolamentos Tipo Luva
416-4430: BUCHA-SUPERIOR
416-4430: BUCHA-SUPERIOR

Cat® Hydraulic Hammer Front Head Upper Bushing provides support and alignment for the front head of hydraulic hammers

Marca: Cat

fallback-image
416-4430: BUCHA-SUPERIOR

Cat® Hydraulic Hammer Front Head Upper Bushing provides support and alignment for the front head of hydraulic hammers

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
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
Diagrama de peças para 416-4430
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 416-4430

Unidades de Medida

EUAMétrica
Type: Straight Sleeve
Material: Steel,Carbon Steel
Outside Diameter (mm): 180
Overall Length (mm): 115
Internal Groove: No
External Groove: No
Cross Holes: No
Outside Diameter (in): 7,09
Overall Length (in): 4,53
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 416-4430

FERRAMENTA DE TRABALHO

B30 H130GC

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista