HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores468-7431: ANEL RETENTOR DO SELO
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores468-7431: ANEL RETENTOR DO SELO
468-7431: ANEL RETENTOR DO SELO

O-Ring

Marca: Cat

Imagens do Produto
468-7431: ANEL RETENTOR DO SELO
468-7431: ANEL RETENTOR DO SELO
468-7431: ANEL RETENTOR DO SELO
468-7431: ANEL RETENTOR DO SELO
468-7431: ANEL RETENTOR DO SELO

O-Ring

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 468-7431

Unidades de Medida

EUAMétrica
Cross Section Diameter (mm): 3,53
Cross Section Diameter (in): 0,139
Inside Diameter (mm): 98,02
Inside Diameter (in): 3,859
Material: Borracha
Material Hardness: 90A
Dash Size: 241
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 468-7431

ESCAVADEIRA DE RODAS

M314-07 M313-07 M314 M315 M315GC

ESCAVADEIRA

313 GX 316 GX 312 GX 317 315 313 317 GC 316 GC 315 GC 312 GC 313 GC

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto