HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Bordas Cortantes da Lâmina e Pontas de ExtremidadePontas de Extremidade da Lâmina472-4112: Ponta de Extremidade do Corte de Nível RH
Home
Ground Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Bordas Cortantes da Lâmina e Pontas de ExtremidadePontas de Extremidade da Lâmina
472-4112: Ponta de Extremidade do Corte de Nível RH
472-4112: Ponta de Extremidade do Corte de Nível RH

Borda Uniforme D3 de 21mm

Marca: Cat

Imagens do Produto
472-4112: Ponta de Extremidade do Corte de Nível RH
472-4112: Ponta de Extremidade do Corte de Nível RH
472-4112: Ponta de Extremidade do Corte de Nível RH
472-4112: Ponta de Extremidade do Corte de Nível RH
472-4112: Ponta de Extremidade do Corte de Nível RH

Borda Uniforme D3 de 21mm

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 472-4112
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 472-4112

Unidades de Medida

EUAMétrica
Lower Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (mm): 63,5
Thickness (mm): 21
End Bit Type: Level Cut
Overall Length (mm): 351
Width (in): 6,496
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 13,819
Width (mm): 165
Position: RH
Lower Hole Spacing (in): 2,5
Thickness (in): 0,827
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material: Boron Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 472-4112

TRATOR DE ESTEIRAS

D3K2 XL D4K2 LGP D4K2 XL D3K2 LGP D5K2 LGP D5K2 XL

Exibir Mais
Peças relacionadas
3F-5108
3F-5108: Parafuso de Rafadeira de Rosca 5/8-11 com 57,15 mm de Comprimento
Verificar Preço
5P-8247
5P-8247: Arruela Dura com 3,5 mm de Espessura
Verificar Preço
4K-0367
4K-0367: Porca Hexagonal de 0,625 pol
Verificar Preço
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista