HomeFerragens, Selos e ConsumíveisBarras, Chapas e Suportes AnguladosChapas de Forma Comum Plana562-0340: ARRUELA
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisBarras, Chapas e Suportes AnguladosChapas de Forma Comum Plana562-0340: ARRUELA
562-0340: ARRUELA

Marca: Cat

fallback-image
562-0340: ARRUELA

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 562-0340

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma descrição para esta peça.

Especificações para número de peça 562-0340

Unidades de Medida

EUAMétrica
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 5,7
Inside Diameter (mm): 99.999,99
Thickness (mm): 0,6
Coating: Zinc Plated
Material: Aço de Baixa Liga
Outside Diameter (in): 0,224
Thickness (in): 0,024
Inside Diameter (in): 3.937,008
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 562-0340

VEÍCULO UTILITÁRIO

CUV102D CUV105D

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto