HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos587-9130: SCREW AS-PAN
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos587-9130: SCREW AS-PAN
587-9130: SCREW AS-PAN

Marca: Cat

Imagens do Produto
587-9130: SCREW AS-PAN
587-9130: SCREW AS-PAN
587-9130: SCREW AS-PAN
587-9130: SCREW AS-PAN
587-9130: SCREW AS-PAN

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 587-9130

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma descrição para esta peça.

Especificações para número de peça 587-9130

Unidades de Medida

EUAMétrica
Material: Selantes/Adesivos,Liga de Zinco,Aço Carbono
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M4
Thread Size (dia x pitch) (mm): M4x0.7
Coating: Zinc
Bolt Length (mm): 10,0
Grip Length (in): 0,134
Bolt Length (in): 0.394
Grip Length (mm): 3,4
Class or Grade: ISO 898-1 Class 4.8
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Adhesive
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 587-9130

CARREGADEIRA

988K XE 988 XE

PRODUTOS DE MINERAÇÃO EXPANDIDOS

R2900 XE

TRATOR DE ESTEIRAS

D6XE D6 D6 XE

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto