Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos5V-5379: PARAFUSO
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos5V-5379: PARAFUSO
5V-5379: PARAFUSO

Marca: Cat

Imagens do Produto
5V-5379: PARAFUSO
5V-5379: PARAFUSO

Marca: Cat

DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 5V-5379

Unidades de Medida

EUAMétrica
Bolt Length (in): 4.508
Bolt Length (mm): 114,5
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 3,504
Grip Length (mm): 89,0
Thread: Fine
Thread Size (in - TPI) (in): 1 1/2-12
Material: Aço Carbono
Thread Size (in): 0.059
Thread Size (mm): 1.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.500x12
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 5V-5379

PÁ FRONTAL

235C

ESCAVADEIRA

245D 235C 245 245B 235D

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto