HomeSuprimentos de OficinaAbrasivosDiscos6V-0186: Suporte-Coxim do Disco
HomeSuprimentos de OficinaAbrasivosDiscos6V-0186: Suporte-Coxim do Disco
6V-0186: Suporte-Coxim do Disco

Suporte de Coxim do Disco (Recondicionamento de Superfície)

Marca: Cat

Imagens do Produto
6V-0186: Suporte-Coxim do Disco
6V-0186: Suporte-Coxim do Disco

Suporte de Coxim do Disco (Recondicionamento de Superfície)

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DescriçãoEspecificações
Especificações para número de peça 6V-0186

Unidades de Medida

EUAMétrica
Grade: Pad Holder
Tipo: Fêmea,Fêmea
Velocidade Ideal de Operação (RPM): 10.500,0
Velocidade Máxima de Operação (RPM): 10.000,0
Diâmetro Real (mm): 120,7
Diâmetro (mm): 127,0,127,0
Diâmetro Real (pol): 4,75
Diâmetro (pol): 5,0,5,0
Cubo/Haste (pol): 5/8-11
Cubo/Haste Máx. (pol): 5/8-11
Material: Carbon Steel
Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto