HomeSuprimentos de OficinaAbrasivosRodas Abrasivas6V-2033: Roda de Escova de Óxido de Alumínio com Aba de Acabamento
HomeSuprimentos de OficinaAbrasivosRodas Abrasivas6V-2033: Roda de Escova de Óxido de Alumínio com Aba de Acabamento
6V-2033: Roda de Escova de Óxido de Alumínio com Aba de Acabamento

Cat® Flap Type Finishing Brush Tool helps to achieve a polished finish while reducing the risk of gouging or scratching the workpiece

Marca: Cat

Imagens do Produto
6V-2033: Roda de Escova de Óxido de Alumínio com Aba de Acabamento
6V-2033: Roda de Escova de Óxido de Alumínio com Aba de Acabamento

Cat® Flap Type Finishing Brush Tool helps to achieve a polished finish while reducing the risk of gouging or scratching the workpiece

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DescriçãoEspecificações
Especificações para número de peça 6V-2033

Unidades de Medida

EUAMétrica
Weight (kg): 0,556
Weight (lb): 1,225
Cor: Castanho
Grade: Fine
Observações: Esmeril de Bancada, Esmeril de Suporte, Esmeril Reto
Tamanho da Roda (mm): 203,2 x 50,8
Tamanho do Furo (pol): 3,0
Tamanho da Roda (pol): 8 x 2
Tamanho do Furo (mm): 76,2
Número Necessário: 2,0
Densidade: 5,0
Velocidade Máxima de Operação (RPM): 3.200,0
Velocidade Ideal de Operação (RPM): 3.200,0
Material: Polyamide Plastic
Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto