HomeSuprimentos de OficinaFerramentasCatracas e SoquetesSoquetes9U-6523: Tomada de Impacto
HomeSuprimentos de OficinaFerramentasCatracas e SoquetesSoquetes9U-6523: Tomada de Impacto
9U-6523: Tomada de Impacto

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Marca: Cat

Imagens do Produto
9U-6523: Tomada de Impacto
9U-6523: Tomada de Impacto

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DescriçãoEspecificações
Especificações para número de peça 9U-6523

Unidades de Medida

EUAMétrica
Weight (kg): 0,281
Weight (lb): 0,619
Comprimento (mm): 50,8
Comprimento (pol): 2,0
Hex Size (mm): 17,0
Hex Size (in): 0,669
Outer Diameter (mm): 41,2
Outer Diameter (in): 1,622
Square Drive (in): 0.75
Material: Steel,Carbon Steel
Tamanho (mm): 17,0
Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto