HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Pontas da Extremidade e Bordas Cortantes da NiveladoraBordas Cortantes da Niveladora9W-2300: Borda Cortante YM
Home
Ground Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Pontas da Extremidade e Bordas Cortantes da NiveladoraBordas Cortantes da Niveladora
9W-2300: Borda Cortante YM
9W-2300: Borda Cortante YM

Borda Cortante Yellowmark™ de 13 mm

Marca: Cat

Imagens do Produto
9W-2300: Borda Cortante YM
9W-2300: Borda Cortante YM
9W-2300: Borda Cortante YM
9W-2300: Borda Cortante YM
9W-2300: Borda Cortante YM

Borda Cortante Yellowmark™ de 13 mm

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
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
Diagrama de peças para 9W-2300
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 9W-2300

Unidades de Medida

EUAMétrica
Máquina: Motoniveladora
Espessura (mm): 12,7
Largura (mm): 152,4
Serrilha: Não Serrilhado
Material: Alto Carbono
Espessura (pol): 0,5
Hole Spacing (in): 12
End Hole Spacing (in): 3
End Hole Spacing (mm): 76,2
Overall Length (mm): 2.131,2
Width (in): 6
Wear or Durability: High Carbon
Overall Length (in): 83,906
Hole Quantity: 9
Edge Shape: Curved
Edge Type: Continuous
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Hole Spacing (mm): 304,8
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 9W-2300

No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista