\
  • Produtos
  • Referência
{imgAlt}Os Selos Cat® foram projetados especificamente para lidar com as pressões e as temperaturas crescentes dos cilindros hidráulicos atuais. Para evitar um desempenho insatisfatório ou vazamentos, use selos Cat originais. Fazemos mais de 1.000 selos para atender a todas as necessidades de aplicação.
Selar novamente os cilindros hidráulicos de maneira rápida e efetiva é apenas uma das muitas formas como você pode ajudar a reduzir os custos de operação e aumentar o desempenho do sistema hidráulico da máquina. Os selos de cilindro hidráulico Cat podem ajudar operadores e proprietários a obter a produtividade máxima da máquina ao menor custo possível.

Selos Tipo:

  • Selos de Limpador de Retenção
  • Selos de Limpador de Encaixe
  • Selos de Amortecedor
  • Selos de Haste em "U"
  • Selos Tamponados
  • Selos de Cabeça
  • Anéis de Desgaste da Cabeça
  • Anéis de Desgaste da Cabeça do Rolamento de Metal
  • Selos de Pistão
  • Anéis de Desgaste do Pistão

Material Melhor:

Os selos de haste de cilindro hidráulico Cat apresentam um material de uretano próprio que oferece um desempenho melhor em relação ao material usado em selos anteriores. Esse material próprio oferece:
  • Melhor ajuste de compressão. O ajuste de compressão mede a capacidade do material de voltar à forma original após a compressão. O material de uretano da Cat oferece até 25% de melhoria em capacidades de ajuste de compressão em relação a materiais anteriores, sem sacrificar os níveis de resistência à tração ou de dureza do selo.
  • Aplicação de temperatura mais ampla. Os selos de haste de cilindro hidráulico Cat podem trabalhar em um intervalo maior de temperaturas de operação do que projetos anteriores, sem degradar o selo.

Recursos e Benefícios


                    
 

Características

 
 

Benefícios

 
Projeto de selo do limpador com lábio duploFornece contato ideal com a haste para afastar contaminantes. Além disso, respiros moldados no raio do lábio interno ajudam a evitar que esses selos saiam da sede durante a operação.
Selos em "U" Cat® também apresentam um lábio duploEsse projeto garante contato uniforme do lábio de vedação de óleo, ajudando a obter desempenho e vida útil de resistência ao desgaste máximos. Os selos em "U" Cat trabalham juntos com selos tamponadores para otimizar o desempenho de vedação, ao mesmo tempo em que reduzem o acúmulo da pressão.
Selos amortecedores ativados por pressãoEsses selos Cat exercem pressão na haste somente quando necessário. E como os respiros fornecem uma passagem para que a pressão alta seja aliviada de volta para dentro do cilindro, os selos tamponadores Cat minimizam o acúmulo da pressão, reduzindo a falha do selo em "U".
Com o apoio da garantia da Peças Cat®Selos de limpador, em "U" e tamponadores Cat apresentam melhorias de projeto de características que melhoram o desempenho, reduzem os vazamentos e aumentam a vida útil do selo.