105-2630: ANEL
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    105-2630: ANEL

    Número de Peça : 105-2630
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Anel

    Descrição:
    Os Anéis de Encosto evitam a extrusão do selo em aplicações de alta pressão e podem ser usados para proteger a vida útil do sistema de vedação geral contra picos da pressão.

    Atributos:
    Os Anéis de Encosto Cat® foram projetados com o selo elastomérico e os componentes conjugados, além de contribuir de maneira significativa para a vida útil e o desempenho do sistema de vedação em aplicações de alta pressão.

    As dimensões do anel de encosto são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que cubram corretamente a ranhura do selo e a superfície conjugada. Os materiais são selecionados para resistência à pressão e à abrasão.

    Os anéis de encosto podem ser sólidos ou divididos. Os anéis divididos são usados pela facilidade da montagem.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os anéis de encosto são usados em aplicações de vedações estática e dinâmica de alta pressão, como bombas hidráulicas, válvulas e sistemas de motor.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0,16
    • Descrição do Material: O Plástico de Náilon tem boa resistência a combustíveis, óleos e lubrificantes. Além disso, diversas formulações são usadas. Algumas suportam cargas mecânicas altas e têm um bom desempenho em temperaturas elevadas.
    • Diâmetro Externo (pol): 3,54
    • Diâmetro Interno (pol): 3,23
    • Diâmetro Interno - B (+/- 0,08 polegada) (pol): 3,23
    • Largura - A (+/- 0,03 polegada) (pol): 0,24
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0,23
    • Material: Plástico de Náilon
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    wheeled excavator
    M312 M330D M317D2 M315D2 M313C M314F M313D

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    excavator
    330D MH M325D L MH 345C M317F 307-A 307 345C MH 325D MH M325D MH 330D L 330D M315F 324D L

    mini hydraulic excavator
    308D 308C 307B 307-A 307D 307C