130-6056: Selo Tamponador
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    130-6056: Selo Tamponador

    Número de Peça : 130-6056
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Formato do Selo: Tipo C

    Atua como um selo de haste secundário e protege a haste contra aumentos repentinos na pressão do sistema.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Haste (pol): 4,00
    • Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,005 polegada) (pol): 0,22
    • Formato do Selo: Tipo C
    • Largura do Sulco - A (+/- 0,005 polegada) (pol): 4,64
    wheel tractor-scraper
    621E

    track-type tractor
    59N D10N 10U 58L 10 59L 10SU 59