2H-4145: SELO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    2H-4145: SELO

    Número de Peça : 2H-4145
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Anel de Encosto: 1S-0669
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,14
    • Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,005 polegada) (pol): 3,54
    • Diâmetro Interno (pol): 3,75
    • Diâmetro Interno (pol): 3,48
    • Largura do Sulco - A (+/- 0,004 polegada) (pol): 0,22
    • Material: NBR - Nitrilo
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Seção Transversal (pol): 0,14
    • Tamanho do Traço (pol): 238
    wheel-type loader
    966G II 918F 910E 950G 988 930T 988K 992C 950 988K XE 980F II 980B 992K 962G 980M 910 966G 972G 980 930R G910 992 980L 982M 980F 966K 910F 910G 924G 980C 936F 920 972K 992B 966K XE 902 988F II 924F 972G II 908 992D 992G

    challenger
    65D 85E 35 45 55 75C 85C 75D 70C 65E 65C 85D 95E 75E

    engine - generator set
    C280-16

    wheel-type skidder
    528B 518 528 530B FB518

    off-highway truck
    770 773F 773D 768C 785C 777G 769B 772B 775D 793F CMD 775E 776B 769 776 775F 785 777C 793F AC 789D 768B 773B 769D 793C 793B 777D 794 AC 797 777E 784C 772 769C 793F 775B 773E 777B 795F AC 771C 796 AC MT4400D AC 797F 777 793F XQ 785D 789C 776D 771D 789B 785B 69D 793F OEM 795F XQ 793D 797B 777F 793 798 AC 789 773 784B 776C

    track-type loader
    931 951C 931B 931C II 941 977H 941B 951 951B 933 935B 931C 933C 955H 955 935C 939 977 939C 935C II

    engine - industrial
    G398 C280-16

    articulated dump truck
    D400D 730C2 D35HP 735 D250D 725C2 730 D400E II 730C D250E II D550B 725C 740 D35C D350E II D20D 725 D300E II 730C2 EJ D40D D44B

    mini hydraulic excavator
    301.8C 301.5 301.6 302.5C 301.7CR 302CR 301.6C 301.8

    road reclaimer
    RR-250B SM-350 SS-250B RR-250 SS-250 RM-250C RM-350

    motor grader
    140 16M3 12E 14M-3 140B 130G 140G 14M 120G 18M3 120B 24M 14G 16M 120H 12G 16 160G 14H NA 24 14M3 24H 140H

    material handler
    MH3022 MH3026 MH3024 MH3037 MH3059 MH3049

    paving compactor
    CS-323 CB-614 CB-534C CP-323

    underground articulated truck
    AD40 AD45 AD55 AE40

    excavator
    245B 219D 322-A L 330-A L 215B 245 215 320D FM 325-A FM L 245D 219 330 L 215C 322 L 325 L 320D2 FM 330-A L 215D 330-A 235D 325-A L

    wheel tractor-scraper
    657E 623F 623E 621G 657G 623B 627 621F 621 627E 650B 627G 613 621E 657B 631C 660B 651E 633C 627F 623 623G 637 666B 666 633D 633E 641B 651B 613B

    manipulador telescópico
    TH580B TH560B TH460B

    earthmoving compactor
    815 816F 826H 816 825 816B 826B 826G 836K 825B 815F 825H 815F II 825G II 816F II 815B 825G 826G II

    petroleum products
    C280-12 TH35-E81

    work tool
    HYDRAULIC H45S H35E S H55S H35S H55E S H65S H45E S H65E S

    cold planer
    PM-565B PR-450C PM-565 PR-105 PR-450 PM-201

    forest products
    SAT318T 2491 522 SAT420 SAT318TSC 1190T 554 2391 574 SAT630 TK722 522B SAT323T SAT322 SAT325T 580 552 2 550 SAT322T SAT422DB 227 570 539 TK752 1290T TK732 552 SAT323 SAT318 532

    track-type skidder
    4P D4HTSK III 527 54H D4HTSK II

    backhoe loader
    416E 426C 428D 416C 436C 442D 426 420E 438B 424D 428C 444E 416F 436B 438C 436 416B 426B 420D 446D 416 432D 438D 420F 416D 430D 428 428B 438

    wheel dozer
    834K 834S 824G 834 824 824B 814B 824S 814S 814F 814 824C 814F II 824G II 824H

    integrated toolcarrier
    IT18F IT14G IT14B IT24F IT62G IT12 IT12B IT14F

    pipelayer
    561M PL87 594H PL61 561N PL83 561C

    marine products
    3608 3616 3612 C280-16 3196 C280-8 C-12 C12 C280-6 C280-12 3176B C140-16 3406B 3181 3176C 3618 3606

    track-type tractor
    163 193B 141 D5M D5H D3 4P 4S D4E SR 53 D4E D6M D5K2 LGP D9T D6D 5A PAT 143 D7F 3 140 D3K2 LGP 183B D6N LGP 153 55 D5C III 50 D7E D4C 5P D4H D6H 5S 5 57 173B 6SU D3B 4 6S D6N D7G 29 D6K XL D5R XL D8H 56H D5N D4B 6 161 151 D3C 127 D3K2 XL D4K2 XL 5A 6A D5B D4C III D4K2 LGP 3P 3S 4A 150 D3C II 41 D5 D6K2 LGP D9G D5H XL 58 D5C 181 D5K2 XL 56 191 D5C PAT D3C III D6K2 D6K2 XL D4H III D6E SR D4C II D6N XL D6K LGP 128 D6K 54 D10 D6H II D9E D5R LGP D5C PATLGP D4H XL D7E LGP

    load, haul, dump
    R3000H R2900G R2900 R1700K

    oem solutions
    CAT WDS