4T-4803: Selo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    4T-4803: Selo

    Número de Peça : 4T-4803
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Anel retentor

    Descrição:
    Selos e Anéis Retangulares são selos circulares com uma seção transversal retangular. As bordas podem ou não ser arredondadas segundo as necessidades da aplicação.

    Atributos:
    Os Selos e Anéis Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada.

    As dimensões dos Selos e Anéis são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os selos e anéis retangulares são usados em uma grande variedade de aplicações de vedação em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0,37
    • Descrição do Material: O XNBR tem excelente resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo de Motor, Combustível Diesel e Líquido Arrefecedor. No entanto, o XNBR não deve ser usado em aplicações com rotação contínua do eixo.
    • Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,005 polegada) (pol): 8,00
    • Diâmetro Interno (pol): 7,25
    • Diâmetro Interno (pol): 7,2
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0,19
    • Largura do Sulco - A (+/- 0,004 polegada) (pol): 0,19
    • Material: XNBR - Nitrilo Carboxilado
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    off-highway truck
    789 785