161-7145: Selo de Pistão
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    161-7145: Selo de Pistão

    Número de Peça : 161-7145
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Tipo 7

    Um selo de duas peças, consistindo em um anel de pistão e em um expansor, que evita a transferência de óleo entre a extremidade da haste do cilindro e a extremidade da tampa. O selo de pistão costuma ser feito em Teflon, com náilon disponível para uma pressão maior que 3.000 lb/pol² (20.670 kpa). Os expansores em diversas formas são de nitrila.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,003 polegada) (pol): 2,14
    • Diâmetro Interno (pol): 2,76
    • Formato do Selo: Tipo 7
    • Largura do Sulco - A (+/- 0,002 polegada) (pol): 0,25
    wheel-type loader
    930M 924K 926M 930K 908 902 906

    wheeled excavator
    M314F

    backhoe loader
    442E 428F2 434E 432F 444E 430F 420F2 422E 428F 444F 434F 434F2 430F2 432F2 426 F2 444F2 427F2 440 428E 432E 420F 422F2 450 422F

    skid steer loader
    236D 257D 299D XHP 252B 246D 279D3 299D3XHP 299D2 XHP 242DR 257D3 259D3 242D3 299D3 XE 279D 272D2 XHP 259D 242D 236B3 299D 272D XHP 272D3XHP 299DR XE 299D2 272D2 297D2 XHP 297D 299D3 259B3 272D3 272D 246D3 277D 257B3 236D3 297D XHP 236B 299DR 236DR 252B3 2236D3 242B3 297D2

    underground articulated truck
    AD45B AD30

    excavator
    320E L 313F 313F L 311F LRR 320E LRR M315F 312E L 312E 313F LGC M317F 314E LCR 313F GC

    mini hydraulic excavator
    302.5C 302.5