161-7146: Selo de Pistão
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    161-7146: Selo de Pistão

    Número de Peça : 161-7146
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Tipo 7

    Um selo de duas peças, consistindo em um anel de pistão e em um expansor, que evita a transferência de óleo entre a extremidade da haste do cilindro e a extremidade da tampa. O selo de pistão costuma ser feito em Teflon, com náilon disponível para uma pressão maior que 3.000 lb/pol² (20.670 kpa). Os expansores em diversas formas são de nitrila.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,003 polegada) (pol): 2,34
    • Diâmetro Interno (pol): 2,95
    • Formato do Selo: Tipo 7
    • Largura do Sulco - A (+/- 0,002 polegada) (pol): 0,25
    wheel-type loader
    902

    skid steer loader
    297D2 246D 289D3 262C 299D2 XHP 299D3 XE 272D 279C2 299C 262D3 272D2 299DR 287D 246D3 299D 297D2 XHP 289D 289C 272D XHP 297C 287C 279D 287C2 262C2 262D 299D2 299D3XHP 297D 277D 297D XHP 299D3 279D3 277C2 256C 272D3XHP 272C 246C 289C2 299D XHP 272D2 XHP 277C 299DR XE 279C 272D3 262 D3

    articulated dump truck
    730

    mini hydraulic excavator
    302.5C 302.5

    manipulador telescópico
    TH360B TH350B TH355B