319-8531: Sensor de Temperatura
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    319-8531: Sensor de Temperatura

    Número de Peça : 319-8531
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Sensor de Baixa Temperatura Cat®

    Descrição:
    Os sensores de baixa temperatura Cat usam termopares e termistores para detectar a temperatura. Os sensores de baixa temperatura estão disponíveis como saída resistiva passiva, saída de termopar ou saídas PWM ativas e analógicas. Os sensores de temperatura ativos devem ser energizados por uma fonte de alimentação regulada (5 V ou 8 V).

    Atributos:
    • Maior precisão em baixa temperatura
    • Disponível em vários tamanhos de rosca, tipos de conector e comprimentos de fiação elétrica

    Aplicações:
    • Os sensores de baixa temperatura são usados em máquinas e motores nos sistemas de ar, sistemas de combustível, sistemas de óleo do motor, sistemas de arrefecimento, sistemas hidráulicos etc.
    • Os sensores de temperatura Cat são específicos da aplicação. Consulte o manual do proprietário ou entre em contato com o seu Revendedor Cat local para informações adicionais.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento Total (pol): 1,54
    • Tamanho da Rosca (pol): M12
    • Tipo de Conector: Ampseal 2 Pinos
    engine - generator set
    C4.4

    engine - industrial
    C4.4

    manipulador telescópico
    TL642D