522-1641: Sensor de Velocidade
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    522-1641: Sensor de Velocidade

    Número de Peça : 522-1641
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Sensor de Velocidade de Efeito Hall Único Ativo da Cat®

    Descrição:
    os sensores de efeito Hall único Cat possuem elementos Hall. Sensores de efeito Hall ativo exigem uma fonte de alimentação elétrica externa. A forma de onda é função da saída de onde quadrada da engrenagem alvo. A frequência é proporcional à velocidade superficial da engrenagem alvo conforme passa pelo sensor, mas o nível de tensão não é (diferente dos sensores de velocidade passivos). Os sensores de efeito Hall são capazes de detectar velocidades nulas (diferente dos sensores de velocidade passivos).

    Atributos:
    • Um elemento Hall
    • Uma saída, 3 fios (alimentação, retorno, sinal)
    • Disponível em alojamentos de comprimento de bico fixo e profundidade ajustável

    Aplicações:
    • Usados onde há a necessidade de detecção de velocidade nula ou quase nula.
    • Velocidade de saída da transmissão
    • Velocidade
    • Sincronização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento da Rosca (pol): 0,76
    • Comprimento do Fio (pol): 13,58
    • Comprimento Total (pol): 2,20
    • Tamanho da Rosca Externa: 3/4/2016
    earthmoving compactor
    836

    wheel-type loader
    990 II 992D 992C 988F 988B 988F II 990 994K

    petroleum products
    C280-12 3512E CX48-P2300 3412E 3516C 3512C 3508C 2016

    engine - generator set
    3516C G3516C G3516H C280-16 G3520 G3520H 3516B CG137-08 G3412 3508 3406E G3512 XQC1200 3512B XQG400 3516E 3512C G3512H 3516 XQC1600

    engine - truck
    C-12 3406E 3176B C-10

    off-highway truck
    769D 797B 775B 777B 773B 789C 793C 773E MT4400D AC 775E 789D 771D 785G 776D 777 773D 777D 785C 793D 775D 797 772B 769C 784C 771C

    engine - machine
    3176C

    engine - industrial
    3516E G3516 3512E 3516B 3516C G3512H G3606 3412E 3196 3456 G3612 CG137-12 3176C CG137-08 G3616 G3608 C280-16 3406E SPF743

    cold planer
    PM-565

    motor grader
    24H

    wheeled excavator
    W345B II

    wheel dozer
    834B 844 854G

    excavator
    345B II 345B L 5130B 345B II MH 5230B 345B 5110B

    pipelayer
    572R II

    marine products
    C280-16 3516C 3512C C280-12 3516E 3176C C280-8 3508 3412E 3512 3512E C30 3406E 3516 3508B

    wheel tractor-scraper
    637E 657E 637D 633D 631D 639D 633E II 637G 631G 651E 631E

    track-type tractor
    D7R II D10N D11R D9R D11N D10R D9L D9N D8L

    load, haul, dump
    R1600G