381-8310: Plnr Ar*Psy
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    381-8310: Plnr Ar*Psy

    Número de Peça : 381-8310
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    O tambor de alta velocidade e as brocas cônicas removem rapidamente asfalto e concreto antes do recapeamento.

    As Aplainadoras a Frio Cat® foram projetadas para pequenos trabalhos de pavimentação em aplicações residenciais e comerciais e são muito usadas para restaurar superfícies de asfalto e concreto de maneira econômica. Elas são ideais para imperfeições de fresagem antes do recapeamento, removendo pavimentos deteriorados, listras de faixas de trânsito e para trabalhos nos quais o uso de aplainadoras dedicadas é limitado. As Aplainadoras a Frio Cat foram projetadas para serem usadas em Minicarregadeiras Cat, Pás-carregadeira Todo Terreno, Pás-carregadeira de esteira Compact, Carregadeira de Rodas Compacta e Retroescavadeiras.

    COMPATÍVEL COM ESTE ACESSÓRIO

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura total (pol): 43
    • Dente Cônico Por Tambor: 48
    • Fluxo Hidráulico Ideal (GPM): 21-31
    • Fluxo Hidráulico Necessário: Fluxo Alto
    • Largura do Tambor Opcional (pol): 3/8-18/6
    • Percurso de Deslocamento Lateral (pol): 26
    • Peso (lb): 1.606
    • Pressão Hidráulica Ideal (bar): 160-240
    • Profundidade de Corte (pol): 6
    • Velocidade do Tambor: 142-250
    • Ângulo de Inclinação: ±8,5
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.