381-8430: Whlsw*Psy
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    381-8430: Whlsw*Psy

    Número de Peça : 381-8430
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Ideal para corte de remendos de asfalto, cortes de articulações de expansão de estradas e abertura de valas em geral.

    As Serras Circulares Cat® são projetadas para corte de valas de alto desempenho, em diversas superfícies duras ou compactas, tais como asfalto, concreto reforçado e terreno rochoso ou congelado.

    COMPATÍVEL COM ESTE ACESSÓRIO

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura total (pol): 70
    • Brocas Cônicas por Roda: 96
    • Cilindrada do Motor (CI/rev): 103
    • Cilindrada do Motor (m³/rev): 1.686
    • Comprimento (pol): 93
    • Dispositivo de Limpeza de Valas: Sim
    • Fluxo Hidráulico (GPM): 33
    • Fluxo Hidráulico Necessário: XPS de Alto Fluxo
    • Largura da Roda (pol): 6
    • Método de Acionamento: Motor do pistão/Planetário
    • Percurso de Deslocamento Lateral (pol): 22
    • Peso (lb): 3.009
    • Pressão Hidráulica Ideal (bar): 230
    • Profundidade Máxima (pol): 24
    • Tipo da Broca Padrão: Concreto
    • Tipo de Broca Opcional: Uso Geral
    • Tipo de Serra: Serras Circulares
    • Torque da Roda na Pressão Máxima (lb-pé): 5.538
    • Velocidade da Broca no Fluxo Máximo (FPM): 1.180
    • Velocidade da Broca no Fluxo Máximo (MPM): 360
    • Velocidade da Roda (rpm): 74
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.