Filtro

K Series™ (pino vertical)

{imgAlt}

Produtividade Máxima Atende à Retenção Sem Martelo

À procura de um sistema de adaptador e ponta de retenção vertical que permaneça mais afiado, possa ser trocado mais facilmente e seja mais firme? Escolha o projeto giratório do sistema da Série K e o retentor vertical, que, juntos, fornecem retenção confiável e instalação e remoção fáceis. A Caterpillar oferece opções de passagem e sem martelo para retenção vertical.
  • Tamanho K80-K100 = Retentor de Passagem
  • Tamanho K110-K170 = Retentor Sem Martelo

  • Melhore a produtividade - O formato de perfil baixo oferece capacidade de afiação, penetração e escavação durante toda a vida útil da ponta.
  • Prolongue a vida útil - Mais material de desgaste pode ser usado efetivamente antes das pontas serem trocadas, adicionando 10-15% a mais de vida útil.
  • Aumente a durabilidade - A ponta e o adaptador se encaixam de maneira precisa para reduzir o movimento da ponta e o desgaste do adaptador.
  • Mantenha a segurança e reduza os custos de manutenção - O retentor vertical de uma peça permite a instalação e a remoção sem martelo, sendo necessárias apenas ferramentas padrão de pouca força.
  • Simplifique a instalação - Trilhos em ambos os lados do adaptador e projeto giratório mantêm a ponta no lugar, permitindo uma instalação mais rápida.
1
Exiba preços e estoque locais e faça os pedidos on-line.