223-4815: ENG-CLA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    223-4815: ENG-CLA

    Número de Peça : 223-4815
    Marca: Yellowmark
    Buscando Preço.....

    Engrenagem de Dentes Retos Classic

    Descrição:
    Peças Cat® Classic™ são uma alternativa de baixo custo para equipamentos Cat em aplicações leves.


    Atributos:
    Peças Classic têm o mesmo formato, ajuste e função das peças Cat premium, com durabilidade reduzida.


    Aplicação Recomendada:
    Aplicações Leves

    CONSIDERAR UMA ATUALIZAÇÃO

    As peças Cat® Originais e Cat® Reman foram projetadas e fabricadas de acordo com especificações patenteadas da Caterpillar, proporcionando desempenho e durabilidade ideais para as aplicações mais exigentes.
    Marca: Cat
    Engrenagem de Dentes Retos Cat®
    off highway trucks
    771D, 771C, 769D

    motor graders
    140

    off-highway truck
    770G OEM 769C, 771D, 768C, 770G, 772G, 772G OEM 69D, 769D, 772, 771C, 770

    underground articulated truck
    AD45B, AD55, AE40 AD45, AE40 II AD40

    pipelayer
    572G, 571G

    track-type loader
    977L, 977K, 951, 955

    articulated dump truck
    735, 735B, 740, D400E II 740B, 735 OEM

    track-type tractor
    D7G, D6D, 163 D7G2 D6E D6G2 LGP 6S 55, 153 D6G, D7F, D6G2 XL 4 6A

    road reclaimer
    SM-350, RM-350