374-1845: ROLAM-RLR-CLA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    374-1845: ROLAM-RLR-CLA

    Número de Peça : 374-1845
    Marca: Yellowmark
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Rolos Classic

    Descrição:
    Peças Cat® Classic™ são uma alternativa de baixo custo para equipamentos Cat em aplicações leves.


    Atributos:
    Peças Classic têm o mesmo formato, ajuste e função das peças Cat premium, com durabilidade reduzida.


    Aplicação Recomendada:
    Aplicações Leves

    CONSIDERAR UMA ATUALIZAÇÃO

    As peças Cat® Originais e Cat® Reman foram projetadas e fabricadas de acordo com especificações patenteadas da Caterpillar, proporcionando desempenho e durabilidade ideais para as aplicações mais exigentes.
    Marca: Cat
    Rolamento de Rolos Cônico Cat®
    earthmoving compactor
    815F 815K 815F II 816F 816K 816F II 815B

    challenger
    MT700

    wheel-type loader
    928F 938G 950H 950G 950F 966H 972M 972G 960F 950M 962M 938G II 950K 966E 950B 938H 950E 950F II 966F II 936F 966D 936E 972H 966G II 938F 992D 962G II 966G 966C 966M 962H 966M XE G936 936 966F 972K 966L 962G 950G II 972L 962K 962L 966K 972G II 950B/950E 966R 972M XE 966K XE 994H 962M Z 950 GC 992C 962 950L 970F 950M Z

    petroleum products
    CX31-C13I CX35-P800 CX31-C18I CX31-C9I C15 CX31-P600 CX31-C11I TH35-C15I CX31-C15I C18 CX35-C18I TH35-E81

    engine - truck
    C-18

    compactadores
    816B

    wheel-type skidder
    525D 545D 555D 518C 535B 545 525 535D 525C 545C 530B 515 535C 528B 525B

    off-highway truck
    768C 773B 772B 775B 769C 771C 775D 771D 773D 773E 769D 69D 775E

    carregadeiras
    962G 972L 972GII 966GII 950MZ 962GII IT62G

    engine - industrial
    3406B 3406E C15 3406C C18 C-16 3456 C-15

    track-type loader
    983B

    articulated dump truck
    735 730C 730C2 730C2 EJ 730 D350E D40D D400E D400D

    cold planer
    PM312 PM313 PM310

    motor grader
    120G

    forest products
    TK370 533 HA870 TK381 HA771 TK380 HA871 543 HA770 TK371

    track-type skidder
    D5HTSK II 54H D4HTSK II 4P D4HTSK III

    wheel dozer
    814K 814F 8A4K 814B 814F II

    underground articulated truck
    AD30 AD45B AD55 AD22

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT62G IT28F IT38G IT38G II IT38F IT38H IT62H

    wheel tractor-scraper
    613G 615C 613C 611 613C II 615

    track-type tractor
    4P D5H 54 D4H 4S 4 5P 5S 5 D5H XL 55 D4H XL 4A 5A D4H III

    oem solutions
    CX31 TA19-M2WD TA19-M4WD TR35 CX35 CX31-P300