295-6411: ROLAMENTO-YM
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    295-6411: ROLAMENTO-YM

    Número de Peça : 295-6411
    Marca: Yellowmark
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Rolamento Classic

    Descrição:
    Peças Yellowmark™ são peças do pós-venda tier intermediário para equipamentos Cat em aplicações leves.

    Atributos:
    Peças Yellowmark™ têm o mesmo formato, ajuste e função das peças Cat premium.
    Elas também possuem a própria Declaração de Garantia.

    Aplicação recomendada:
    Aplicações leves

    Mais informações sobre a Yellowmark

    CONSIDERAR UMA ATUALIZAÇÃO

    As peças Cat® Originais e Cat® Reman foram projetadas e fabricadas de acordo com especificações patenteadas da Caterpillar, proporcionando desempenho e durabilidade ideais para as aplicações mais exigentes.
    Marca: Cat
    challenger
    65B 70C 65 75C 85C 65C 85D 75 65E 95E 75E 65D 85E 75D

    wheeled excavator
    M312 M320 M315 M318 M314F M313C M318D M316C M318C MH M315D M322C M315C M316D M313D M322D M318C M316F M322F M318D MH M320F M322D MH M317D2 M315D2 M318F M320D2

    material handler
    MH3022

    paving compactor
    CP-74 CP-533C CP-44B CS68B CS-533C CP-56B CP-74B CP44B CS-68B CP-433E CS-433C CS56B CS-74B CS-563C CS-563 CS-533D CS-64 CP-563 CP-563C CP-34 CS-583E CS74B CS-56B CS-66B CP-68B CS-78B CP-563D CP-44 CS-323C CP68B CP-433C CS44B CS-563D CP-64 CP-663E CS-44 CS-56 CS-433E CS-563E CP-56 CP-323C CS-44B CP-573E CP-563E CS-533 CS-573E CS-34 CP56B CS-663E CS-74 CP74B CP-533 CS-64B CP-533D

    track-type skidder
    527 D5HTSK II

    excavator
    M315F M318F M317F

    track-type loader
    953 943

    track-type tractor
    D6K2 D6R D6R II D5H 6SU D6T 6S 6A D6R III D6T XL PAT D6M D6H 6 D6N D6T XL D6R STD D6K2 LGP D6T LGP D6H XR D6H XL D5R2 56H 5P D6R XL 5S D6H II D6T XW D5H XL D6N LGP 55 D6N XL D6T XW PAT D5R XL 5A D6T LGPPAT 5 D5 D5R LGP 56 D6N OEM D6R LGP D6K2 XL

    work tool
    GSH15B GSH9 GSH15-60 GSH22-10 GSH455 GSH440 GSH555 GSH22 GSH20B GSH22B GSH15 GSH15-80 GSH20 GSH22-15