311-9354: CAÇAMBA-F V-YM
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    311-9354: CAÇAMBA-F V-YM

    Número de Peça : 311-9354
    Marca: Yellowmark
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Rolamento de Esferas Classic

    Descrição:
    Peças Yellowmark™ são peças do pós-venda tier intermediário para equipamentos Cat em aplicações leves.

    Atributos:
    Peças Yellowmark™ têm o mesmo formato, ajuste e função das peças Cat premium.
    Elas também possuem a própria Declaração de Garantia.

    Aplicação recomendada:
    Aplicações leves

    Mais informações sobre a Yellowmark

    CONSIDERAR UMA ATUALIZAÇÃO

    As peças Cat® Originais e Cat® Reman foram projetadas e fabricadas de acordo com especificações patenteadas da Caterpillar, proporcionando desempenho e durabilidade ideais para as aplicações mais exigentes.
    Marca: Cat
    Rolamento de Esferas Cat®
    earthmoving compactor
    816 815 825B 826B 825 826C 825C

    wheel-type loader
    926 966C G936 930R 950 950B 980 988 936E 966E 936 936F 920 926E 930T 966D 950E 992B 980B 992 930 966R 980C 950B/950E 988B 992C 916

    engine - generator set
    3304 3406 3408B 3306B 3306 3408 3304B 3408C

    engine - truck
    1673 1693 1676

    petroleum products
    CX38-P892 CX38-P800

    wheel-type skidder
    528 518

    off-highway truck
    769C 777 769B 769 772 776 773B 768C 772B 773 768B

    track-type loader
    941B 977K 943 941 963 951C 955L 955K 953 951B 977A 977L 983B 955 973 951 977H 983 977

    engine - industrial
    3408 3412 D353C G379 D353D D348 3304 D330C 3306 D343 D349 D398 D333C 3408B 3406 D342 D353E D379 G398 G379A D342C G399 D379B D346 D399 G353D G342C D398B G343 SR4

    articulated dump truck
    745 735C D44B 740 D550B 745C D25C 740 GC D350C 740C D300B D35C D30C

    motor grader
    12G 14G 120 130G 16G 12F 140G 140 140B 120G 14E 16 120B

    forest products
    FB221 227

    paving compactor
    CS-423E CS44B CP-433E CP-44 CS-433E CP44B CS-44 CP-44B CS-44B

    wheel dozer
    824B 814 834 824 824C 824S

    excavator
    235 215 245 225 EL300 E300

    pipelayer
    572F 594H 583H 561N 583K 594 561C 571G 561D 572G 571F

    marine products
    D330C D379B D342 D353C C-12 D336 3412 D343 D342C D348 D398B D379A D353E D346 D399 3408 3306 3408B D398A D333C C12 3176C 3176B D349 3304 3406 D353D 3196

    wheel tractor-scraper
    621B 627B 641 651B 637B 651 637 627 650B 631C 621 641B 627F 631D 633D 657 633C 660B 637D 657B 666 623 623B 666B 639D

    track-type tractor
    D6D 163 D4E D9G D8K 6 140 D4D D10 D7G D5 D5B D8H D6C 6S D6H 55 9 7A 153 5S 183B D6D SR D7F 4A 59 D7H 6A 7S D9H D6E SR D5H D9L 10 141 57H 8S 4 D4E SR D6E 4S 10C 143 D9E 5A 10U 10S D5E 7U 8D 9C 9U 9S 5 7 7SU