311-9356: ROLAMENTO-ESFERA-YM
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    311-9356: ROLAMENTO-ESFERA-YM

    Número de Peça : 311-9356
    Marca: Yellowmark
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Rolamento de Esferas Classic

    Descrição:
    Peças Yellowmark™ são peças do pós-venda tier intermediário para equipamentos Cat em aplicações leves.

    Atributos:
    Peças Yellowmark™ têm o mesmo formato, ajuste e função das peças Cat premium.
    Elas também possuem a própria Declaração de Garantia.

    Aplicação recomendada:
    Aplicações leves

    Mais informações sobre a Yellowmark

    CONSIDERAR UMA ATUALIZAÇÃO

    As peças Cat® Originais e Cat® Reman foram projetadas e fabricadas de acordo com especificações patenteadas da Caterpillar, proporcionando desempenho e durabilidade ideais para as aplicações mais exigentes.
    Marca: Cat
    Rolamento de Esferas Cat® (Fileira Única)
    engineer support tractor
    C18

    wheel-type loader
    966R 962G 966C 950G II 966E G936 980C 930 950B 988B 950B/950E 980F II 950 930T 966F 936 962G II 950E 988 966D 930R 972G 980G 980F 950G 966G 920 936E 936F 992 992B 966F II 980B 980 970F

    engine - generator set
    G3412 3412C 3304 C18 3304B 3456 3408B C13 3406C 3406E 3306 3406B 3408C 3306B 3408 3412 C15 D379B G3412C G3406 3406 G3306 PM3456 C13GENSET C18 GEN SE XQG135 PM3412 G3306B

    wheel-type skidder
    508 518 FB518 528B 525 528 518C 120C 515 545 530B

    off-highway truck
    769D 769B 771D 773F 775E 772B 769C 773D 775D 769 771C 768C 775B 69D 773E 773 772 775F 773B 768B

    engine - machine
    3306 3304

    track-type loader
    973C 951B 977K 983 955K 953 973 951C 941 963 943 931B 931C 977H 977L 935C II 941B 955L 935C 951 931 931C II 935B 977A 977 955 983B

    engine - industrial
    3412 3306 3406B 3204 3408 3208 3304 G3408 3412E D333C 3406 D353D G3304B G3306 D330C C18 3406E 3306B C15 D353E 3406C HT400 G3406 3456 D379B C-16 G3412 G3304 3408B D379 G379A 3408C 3408E G3306B 3304B D353C G379 C-15 C32 3412C C27 SR4

    articulated dump truck
    D300E II D300B D30D D30C D250E II D25D D300E D25C D350E D250E D400E II D250B D35C D400D D350C D40D D350D D300D D350E II D400E D44B D550B

    road reclaimer
    RM-350B RM-500 SM-350 SS-250 RR-250 RM500B RM-250C RR-250B RM-350 SS-250B

    motor grader
    140G 120G 120 130G 14G 140 120B 140B 16G 12G 12F 160G 14H NA 14E 16H NA

    wheeled excavator
    W330B

    paving compactor
    CP-653 CP-643 CS-653 CB-534 CS-643

    underground articulated truck
    AE40 AD45 AE40 II AD40

    excavator
    235C 225 330-A L 229 EL300B 235D 235B 219 235 330B L 215 215B 330-A 225D 245 330 LN E240 330 L EL300 219D 245B 229D 330B 215D E300B 215C 330B LN 330-A L 225B E300 EL240 330-A LN

    wheel tractor-scraper
    631D 657B 637G 657E 627 627B 641B 623E 637D 623G 637 657G 627G 627F 621E 637E 621R 657 651E 623F 623 615C 621B 666B 623B 641 631C 621 621F 627E 651B 666 615C II 637B 650B 621G 639D 651 633C 621S 633D 660B 615

    earthmoving compactor
    826B 825C 836 816B 815 816F 826C 825 816 815B 825B 815F

    generator
    SR4 SR500

    engine - truck
    C-12 C-18 3306B

    petroleum products
    TH55 CX31-C15I CX35-P800 C-15 TH48-E70 C18 TH55FT-E90 C15 TH35-E81 CX31-P600 TH55-E70 G3306B C32 TH35-C15I

    cold planer
    PR-450 PR-450C

    track-type skidder
    125C 527 120C D5HTSK II D4HTSK III 517

    wheel dozer
    824C 834B 834 814 824B 824S 834S 824 814B 834U 814F

    pipelayer
    571F 561C 571G 572F 572G 561D

    integrated toolcarrier
    IT62G IT62G II

    marine products
    3306B 3408C 3412C 3406B 3406C 3304B

    track-type tractor
    D4E 5 4P D5C PATLGP D5 5A PAT D10N D6C D7F D7G2 D6D D7G D5B D4D 165 55 143 153 3S D4C D6E 10U 183B 163 5A 193B 5P D5E D6G2 XL 140 D4E SR 3 D6G2 LGP D4B D4C II D6E SR 10 D10R D4H D5C D5C PAT 5S D3 4 D3B D3C II 53 D5H 6S 59 4A 9 D3C 141 D4H III 6A D9G 9C D9L 6 10SU 182 D6D SR D6F SR 192 9S D6G 3P 59N 4S 9U 59L 58L D5H XL D4H XL D6G SR

    expanded mining products
    6018 6015 6015 FS

    load, haul, dump
    R2900 R2900G R1600G R1300 R3000H R1300G R1600H R1600 R1300G II