311-9360: ROLAMENTO-ESFERA-YM
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    311-9360: ROLAMENTO-ESFERA-YM

    Número de Peça : 311-9360
    Marca: Yellowmark
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Descrição:
    Peças Yellowmark™ são peças do pós-venda tier intermediário para equipamentos Cat em aplicações leves.

    Atributos:
    Peças Yellowmark™ têm o mesmo formato, ajuste e função das peças Cat premium.
    Elas também possuem a própria Declaração de Garantia.

    Aplicação recomendada:
    Aplicações leves

    Mais informações sobre a Yellowmark

    CONSIDERAR UMA ATUALIZAÇÃO

    As peças Cat® Originais e Cat® Reman foram projetadas e fabricadas de acordo com especificações patenteadas da Caterpillar, proporcionando desempenho e durabilidade ideais para as aplicações mais exigentes.
    Marca: Cat
    earthmoving compactor
    816 815 816B

    wheel-type loader
    966C 972G 966E 980B 980 966G 966D 966F II 988B 966F

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3406C 3412C 3408B 3406B G3306 3408C 3408 3412 D398B 3306 3406 XQG135 3508 D379B D399

    engine - truck
    3306 3406 3408B 1673C 3208 3408 1674

    petroleum products
    G3306B

    wheel-type skidder
    528

    off-highway truck
    768C 772B 775B 769C 773B 771C

    engine - machine
    3306

    track-type loader
    977K 955K 973 951B 977H 977A 955L 977

    engine - industrial
    3412 3406B 3208 3306 3408 G343 D333C D379B G3306 D346 G3306B 3408B 3406C 3406 D398 D379 D398B D399 SR4

    cold planer
    PM-565

    motor grader
    140 12F 12G 14G 14E 140G 120

    wheel dozer
    814B 814

    excavator
    235

    pipelayer
    561C 572G 571G 571F 572F

    marine products
    3412C 3406 3208 3412 3412E D379B D346 3406B D379A 3406C 3408B D334 3408

    wheel tractor-scraper
    637 627 637D 637B 627B 631D 621R 633D 639D

    track-type tractor
    D5 D7G 7A D7H D6C D8H 6 D7F 7S 7 5 6A D6D 7U 57H 6S 7SU