374-1824: RODEND-CLA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    374-1824: RODEND-CLA

    Número de Peça : 374-1824
    Marca: Yellowmark
    Buscando Preço.....

    Componente do Soquete/Esfera Classic

    Descrição:
    Peças Cat® Classic™ são uma alternativa de baixo custo para equipamentos Cat em aplicações leves.


    Atributos:
    Peças Classic têm o mesmo formato, ajuste e função das peças Cat premium, com durabilidade reduzida.


    Aplicação Recomendada:
    Aplicações Leves

    CONSIDERAR UMA ATUALIZAÇÃO

    As peças Cat® Originais e Cat® Reman foram projetadas e fabricadas de acordo com especificações patenteadas da Caterpillar, proporcionando desempenho e durabilidade ideais para as aplicações mais exigentes.
    Marca: Cat
    Extremidade da Haste Tipo Esférica da Cat®, (Tamanho 8), Haste Fêmea
    earthmoving compactor
    836

    wheel-type loader
    930, 988, 920, 926, 926E

    off highway trucks
    777D, 776D

    track type tractors
    D7R, D6HIIXL, D6D, D6HII, D6H, D6HIIXR, D5HLGP, D5HIILGP, D9R, D5B, D7G

    wheel-type skidder
    518, 528, 528B, 518C, 120C, 530B, FB518

    off-highway truck
    776C, 773D, 769C, 777B, 769D, 773B, 797, 776B, 777C, 777D, 797F, 775D, 772B, 771D, 777, 797B, 795F AC 775B, 768C, 793, 795F XQ 771C, 789D, 776, 793B

    wheel tractor scrapers
    621B, 660

    track-type loader
    977K, 951, 955K, 977L, 983, 955L, 983B, 977 931C, 955

    engine - industrial
    3512 G3616 G3612

    road reclaimer
    RM-300

    cold planer
    PM-565, PR-750B, PR-1000C PR-1000, PM-565B

    forest products
    SAT323 SAT322T SAT318 SAT223 SAT214 SAT323T SAT322TSC SAT325T SAT322 SAT318T SAT318TSC SAT323TSC SAT325 SAT223T

    motor grader
    16

    track-type skidder
    120C, 125C

    wheel dozer
    824B, 834S 834B, 834U 834, 824

    asphalt paver
    SE60 V XW SE50 VT AP655F, SE60VT XW SE60 VT XW

    pipelayer
    589, 583R, 587R, 578

    wheel tractor-scraper
    627, 660B, 621R, 621, 637, 631C, 657, 637D, 651, 627B, 657B, 623, 666, 621B, 651B, 666B, 641B, 633C, 633D, 641, 650B 631D

    track-type tractor
    D5B, 6S 6 D10N, 8U 153 D6H, D8K, 163 D7H, D7G, 6SU 8A D6H XL D10, D6R XL 7 5 D4H, 10C 10 D6D, 6A 56 8SU 56H D9R, 7U D6D SR 8 7A 9 59N D5H, 9U D7R, 7SU 59 D8L, D9L, 55, D11N, 11SU D8R 58 57 7S LGP 8S 9SU D9H, 7S 11U 9S D6E 10S D6R, 11 57H 9C D6H II D6H XR 59L 4 D9N, D7R LGP 5S 5A D8N, D9G, 58L 10U D6R STD D6E SR D3C II D7R XR D3C, D6C, 10SU D5E