133-8890: Pista-Rolamento de Agulha
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    133-8890: Pista-Rolamento de Agulha

    Número de Peça : 133-8890
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Encosto de Agulha-Pista da Cat® (Somente a Pista)

    Descrição:
    as pistas de encosto Cat são projetadas para fornecer posicionamento axial para conjuntos de alojamento e rolete de agulha de encosto no suporte de altas cargas axiais e altas velocidades de rotação.

    Atributos:
    • Capacidade para alta carga axial.
    • Suporta altas velocidades de rotação.
    • Requer espaço de montagem mínimo.
    • Reforçadas para resistência adicional.
    • Fácil instalação.

    Aplicação:
    As pistas de encosto são usadas com conjuntos de alojamento e rolete de agulha de encosto e são projetadas para suportar altas cargas axiais e altas velocidades de rotação. As pistas de encosto são aplicadas onde for necessário para o posicionamento axial dos conjuntos de alojamento e rolete de agulha de encosto, como em conjuntos de transmissão.

    Procurando uma Opção de Peça Yellowmark™?

    As peças Yellowmark™ oferecem uma alternativa de reparo tier intermediário que fornece as mesmas características de formato, ajuste e função das peças Cat® originais.
    Marca: Yellowmark
    Rolamento de Rolos Classic
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 0
    • Diâmetro Externo (pol): 0
    • Diâmetro Interno (pol): 0
    earthmoving compactor
    826C, 825G, 825C, 826G II 826G

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    980G, 980F II 980G II 980F, 980C

    engine - generator set
    3406B 3406C

    engine - truck
    3406B 3406C

    engine - industrial
    3406B HT400 3406C

    articulated dump truck
    D400, D400D, D400E, D350E, D35HP D40D

    road reclaimer
    SS-250, RR-250, SS-250B, RR-250B, RM-350, SM-350, RM-250C, RM-350B

    cold planer
    PM-465

    motor grader
    16G, 16H NA

    wheel dozer
    814B, 824C, 824G, 824G II

    excavator
    375-A L 375-A

    pipelayer
    578, 587R, 583R

    wheel tractor-scraper
    621B, 623E, 623F, 627E, 627F, 621F, 621, 621E, 623B

    track-type tractor
    D8R D8N, 8A D8R II 8 8SU 8U 57H