7D-1189: Rolamento-Agulha de Encosto
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7D-1189: Rolamento-Agulha de Encosto

    Número de Peça : 7D-1189
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto de Alojamento e Rolete de Agulha de Encosto da Cat®

    Descrição:
    os conjuntos de alojamento e rolete de agulha de encosto Cat são projetados para cargas axiais altas, altas velocidades de rotação e operação suave. Os conjuntos de alojamento e roletes de agulha de encosto entregam alto desempenho em um pequeno envelope.

    Atributos:
    • Capacidade para alta carga axial.
    • Suporta altas velocidades de rotação.
    • Requer espaço de montagem mínimo.
    • Roletes de agulha com endurecimento uniforme garantem máxima vida útil do rolamento.
    • Fácil instalação.

    Aplicação:
    Os conjuntos de alojamento e rolete de agulha de encosto são projetados para suportar altas cargas axiais e altas velocidades de rotação. Uma aplicação típica dos conjuntos de alojamento e rolete de agulha de encosto é em transmissões, onde oferecem baixa fricção em espaço limitado.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 0
    • Diâmetro Externo (pol): 0
    • Diâmetro Interno (pol): 0
    earthmoving compactor
    825 825C, 826C

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    980C

    engine - truck
    3406C 7155 3406B

    engine - generator set
    3406B 3406C

    engine - industrial
    3406B

    articulated dump truck
    D40D, D400D

    road reclaimer
    RR-250, SS-250

    motor grader
    16, 16G

    wheel dozer
    824S 824C

    pipelayer
    578

    excavator
    245B, 245

    wheel tractor-scraper
    623F, 627E, 621E, 623E

    track-type tractor
    D8N, 8U 8SU 8A 8 57H