8T-1178: Rolamento-Rolete de Agulha
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8T-1178: Rolamento-Rolete de Agulha

    Número de Peça : 8T-1178
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Rolos de Agulha com Capa Estampada da Cat®, (Polegada)

    Descrição:
    os rolamentos de rolos de agulha com capa estampada Cat são projetados para transportar altas cargas, acomodar altas velocidades de rotação enquanto fornecem operação suave. O revestimento externo reforçado serve como pista externa do rolamento e os lábios formados oferecem retenção mecânica dos rolos de agulha, retenção do lubrificante e proteção contra materiais externos e contaminantes.

    Atributos:
    • Capacidade de carregamento de altas cargas e rigidez.
    • Suporta altas velocidades de rotação.
    • Requer espaço radial de montagem mínimo.
    • Unidade não-separável para facilidade de manuseio e instalação.

    Aplicação:
    Os rolamentos de rolos de agulha com capa estampada são projetados para aceitar diâmetros de eixo maiores nos quais os rolamentos operam diretamente. Eles são mais usados em aplicações onde o diâmetro interno do alojamento não pode ser utilizado como pista. Aplicações típicas para rolamentos de rolos de agulha com capa estampada são suportes gerais de eixo da caixa de engrenagens, bombas de engrenagem e rolamentos piloto.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 0
    • Diâmetro Externo (pol): 0
    • Diâmetro Interno (pol): 0
    challenger
    65B, 75, 65

    petroleum products
    CX31-C9I CX35-P800 CX31-C13I CX31-P600 CX31-C15I CX31-C18I CX31-C11I CX35-C18I

    track-type skidder
    527 517 4P D4HTSK II 54H D4HTSK III D5HTSK II

    underground articulated truck
    AD22

    pipelayer
    561H

    articulated dump truck
    735, 730C2 EJ 730C, 730, 730C2

    track-type tractor
    D6H, 4P 6S D3C II 8A D6H II D8R 4S 6A 5S D5H, D5C, 6 55, D3C, D7H, 7 D5C PATLGP D6H XR 7U 5P 7S 57H D4H, 5A PAT 6SU 7SU D4E SR 3 D5H XL D4C, 8U D6H XL 56H 5 D4H XL 8 56 4A 8SU D8N, 7A 4 D4C II 57 D6E SR 5A 53 7S LGP D4H III 54 D5C PAT

    oem solutions
    CX31 CX31-P300 CX35