172-5317: SPL ROLAMENTO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    172-5317: SPL ROLAMENTO

    Número de Peça : 172-5317
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 0
    • Diâmetro Externo (pol): 0
    • Diâmetro Interno (pol): 0
    wheel-type loader
    926M 924K 930M 930K 938M 938K

    wheel loaders
    930K 938K

    backhoe loaders
    428D, 424D, 444E, 434E, 430FIT, 430F2ST, 416FST, 422E, 428E, 432E, 432F2LRC, 428F2, 434F, 444F, 440

    telehandler
    TH414C, TL1055D, TL642D, TH336C, TH560B, TH330B, TH337C, TL943C, TL1055C, TL1255D, TH407C, TL1255C, TH514C, TH355B, TH580B, TL943D, TH357D, TH220B, TL642C, TH350B, TH514D, TH460B, TH406C, TH340B, TH3510D, TH408D, TH417C, TH360B, TH357DLRC

    oem solutions
    OEMPG115 OEMTPG145