003-7501: CONE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    003-7501: CONE

    Número de Peça : 003-7501
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Rolos Cônico Cat®

    Descrição:
    Os Rolamentos de Rolos Cônicos reduzem a fricção e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para lidar com grandes cargas radiais e axiais.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    track-type skidder
    D5HTSK II D4HTSK II 517 527 125C 120C D4HTSK III

    wheel-type skidder
    518 535B 508 525C 535C 545C 120C 525 515 545 525B

    track-type loader
    931B 931C 931 935C II 931C II 935B 935C

    track-type tractor
    D4C II 3P 53 D4B D3B D4C D3 3S D3C 4P D3C II D5C PAT 5A PAT D5C 3 D5C PATLGP