105-8735: ENGRENAGEM
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    105-8735: ENGRENAGEM

    Número de Peça : 105-8735
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Procurando uma Opção de Peça Yellowmark™?

    As peças Yellowmark™ oferecem uma alternativa de reparo tier intermediário que fornece as mesmas características de formato, ajuste e função das peças Cat® originais.
    Marca: Yellowmark
    Engrenagem de Trem de Força Classic
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 0
    • Descrição do Material: 0
    • Diâmetro Externo (pol): 0
    earthmoving compactor
    825H, 825K, 826G II 826K, 825G II 826G, 826H, 825G

    wheel-type loader
    980K HLG 980M, 980H, 980G, 980G II 982M, 980K, 980L

    wheel loaders
    980G

    wheel dozer
    824G II 824K, 824G, 824H

    underground articulated truck
    AD30