9C-6016: PINHÃO DO DIFERENCIAL
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9C-6016: PINHÃO DO DIFERENCIAL

    Número de Peça : 9C-6016
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 0
    • Diâmetro do Medidor (pol): 0
    • Diâmetro Externo (pol): 0
    • Número de Dentes: 0
    earthmoving compactor
    816F II 816K, 816F, 816B, 815K, 815F, 815F II 815B

    wheel-type loader
    962K, 962 950L, 950H, 970F, 962M, 966F, 962G, 962G II 950G II 962H, 950G, 966E, 966G, 966D, 950M, 962M Z 966F II 950K, 962L, 950M Z

    forest products
    543, 2670C, 553C, 2470C, 2570C, 563C, 573C, HA770, HA771, 563D, 2570D, 573D, HA870, TK380, TK381, 586C, 2864C, TK371, HA871, TK370, 533, 2670D

    wheel-type skidder
    535C, 555D, 545D, 545, 525D, 525C, 535D, 545C, 525B, 535B

    wheel dozer
    814F, 814K, 814F II 814B, 8A4K

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT62G, IT62H

    articulated dump truck
    D40D, 735C, 740 GC 740C 745C, D400D, 745 740