095-1592: Anel retentor em O NBR (90)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    095-1592: Anel retentor em O NBR (90)

    Número de Peça : 095-1592
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Manuseio de combustível à temperatura ambiente, Serviço de LPG (Gás de Petróleo Liquefeito, Liquefied Petroleum Gas) de alta e baixa pressão, Fluidos hidráulicos (até 10.335 kPa/1.500 lb/pol²), Selos da direção hidráulica e Selos do termostato do radiador
    • Compatível com: Resistente à abrasão, Lubrificantes sintéticos à base de alfa-olefinas, Etileno Glicol, Combustíveis hidrocarbonetos, Lubrificantes à base de petróleo, Óleos e graxas de silicone, Água, Líquidos arrefecedores do motor à base de água e Selos STORS e ORFS
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,14
    • Diâmetro Interno (pol): 0,93
    • Material: NBR - Nitrilo, NBR (90)
    • Não compatível com: Fluidos de freios automotivo e de aeronave, Altos níveis de ozônio, Cetonas, Fluidos de ésteres de fosfato, Ácidos fortes e Luz UV
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Temperatura (ºF): -40 - 212
    track type tractors
    D7E, D7ELGP, D7GLGP

    wheel excavators
    M325BMH, W345BIIMH, W330BMH

    mini hydraulic excavator
    308C 308E2 CR 305D CR 307B, 304E2 CR 307C, 303.5E2 CR 305 305.5E 308D 305E 305.5E2 CR 308E CR 303E CR 308E2CR, 305E2 CR 307D 308E2SR, 301.8, 305C CR 308E2 SR 304C CR 304 308E 305.5D 307-A 301.5, 308E SR 306, 301.6, 305.5

    large mining products
    6015B

    knuckleboom loaders
    559C, 2384D, 2484D, 2384C

    forest products
    584, 559C, 558 548 584HD, 2484C, 574B, 579C, 2384C, 559D, 579D, 574

    wheeled excavator
    M325B W345B II W345C MH W330B

    log loaders forestry
    548LL, 538LL, 320BLL, 568LL

    forwarders
    584HD

    excavator
    315D L 325C L 315F LCR 328D LCR 315C, 312D2 GC 319D 345C, 320-A 336E L 320C, 314D LCR 330F, 312B L 345D, EL200B 320-A N 323F L 324E LN 325-A 319D L 385C L 365C 349E, 345D L VG 320E L 323F OEM 312C, 326F LN 349D L 320 L 323F EL300, 307, 365C L 325 L 330 L 330-A 319D LN 349E L EL240C 330-A L 312D2 L 320B L 325-A L 318D2 L 325-A FM L 350-A 350-A L E110B, 349D2, 374F L 330C L 322-A L 325B L 320B U 568 FM 322-A N 349F L E240C, 322 L 318D2 352F, 329E L 385C, 345B II 336F, 320N, 320B LL 320E LRR 345B, 352FMHPU 390D, 340F L UHD 316E L 312D, 314D CR 349D, E70B, 375-A L 323E L E450, 538 326F, 345B L 318F L 322-A LN 349E L VG 320E, 322-A 320C FM 385B, 312D L 315-A 322C, 311-A 318B, 318D L 330B LN 312E L EL240 315-A L 336F LN 313D2, 312F GC 5090B, 375-A 320B N 329E LN 325-A LN 312C L 320-A L 311D LRR 316F L 320B, 312B, 352F-VG 345D L 325D L 365C L MH 313F LGC 330B L 317-A 350 L 345C L 313D, 324E L 336F L 322 LN 349D2 L 315B FM L 312D2, 317-A N 313D2 GC 315B L 335F LCR 311C E180, 330 LN 390D L 323E LN 336E, 330C, 318E L 340F L LRE 349E L HVG 321B, E120B, 318B N 314E LCR 314E CR E240, 322B L 323F SA 365B II 335F 330F LN 313D2 LGP

    mining
    6015B

    expanded mining products
    6015B

    track excavators
    311B, 320E, 315B, 320C, 312D2, 318C, 340F, 336E, 320B, 329E, 345D, 312E, 349D, 303ECR, 374DL, 390DL, 374FL, 385CL, 349D2L, 345DOEM, 390D, 345DLVG, 349D2OEM, 320EL, 313FLGC, 326FLN, 326FL, 335FLCR, 330FL, 352F, 318D2L, 329FL, 336EOEM, 336EL, 350, 312DL, 385BL, 345CVGOEM, 312D2L, 315FLCR, 315CL, 311FLRR, 349FL, 336FOEM, 349DL, 325FLCR, 320BLN, 312BL, 345CLVG, 320CL, 350L, 365CLOEM, 316FL, 385B, 318FL, 345DL, 375L, 345BII, 315D, 330L, 345CL, 324EL, 325CL, 320CU, 325DL, 322BL, 324ELN, 311DLRR, 349DLVG, 322CL, 318EL, 314DLCR, 325BL, 329EL, 345BL, 345BIIL, 365CL, 325CCR, 316EL, 5080, 330BL, 320CLRR, 313FL, 304CR, 365BMH, 5090B, 330BLN, 323FL, 385COEM, 320FL, 349D2, 352FXE, 313D2L, 323FLN, 323FOEM, 340FUHD, 320ELOEM, 336FL, 325L, 330, 305E2CR, 320BL, 325, 320BN, 305.5E2CR, 322, 322B, 304E2CR, 322LN, 330B, 345B, 315L, 330LN, 325LN, 320, 303.5E2CR, 320L, 325B, E120B, 322L, E300, 328DLCR, 313D2LGP, 312F, 323FSAOEM 330FLN, 345-07GC 330CL, 320CLU, 365B, 385CFS, 314ECR, 319DLN, 319DL, 365BL, 345CMH, 314DCR, 320BS, 375, 385C, 352FVG, 349ELVG, 340FL, 320ERR, 312, 320N, 352F2VG, 320ELRR, 323ESA, 320ELN, 312D2GC, 323EL, 340FLRE, 349FLVG

    track-type tractor
    D7G, D7E

    forestry excavators
    558GF, 538GF, 320CFMHW, 320CFMST, 548GF

    oem solutions
    OEMS