1G-8878: Filtro de Óleo Hidráulico
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1G-8878: Filtro de Óleo Hidráulico

    Número de Peça : 1G-8878
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Os Filtros de Fluido Hidráulico de Eficiência Avançada protegem o sistema contra o desgaste acelerado com meio filtrante projetado para oferecer proteção maior em aplicações de moderadas a severas.

    Os Filtros Hidráulicos Cat® oferecem a melhor proteção contra contaminantes e abrasivos evitando que desgastem as tolerâncias rígidas dentro do sistema hidráulico de alta pressão. Limpeza é a chave para manter a lubrificação apropriada do sistema hidráulico sensível.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Classificação de Eficiência: Eficiência Avançada
    engineer support tractor
    DEUCE, 30/30

    wheel-type loader
    908H 966G II 938H, 950G II 950G, 906K 924H, 924G, 972G II 950H, 988H, 938G, 962G, 992G, 907H 914G2, 908K 972G, 962G II 907H2 988G, 930H, 908M 938F, 966G, 988F II 992K, 924GZ, 924F, 914G, 962H, 908, 918F, 938G II 907K 910F, 928G, 994F, 928F, 994D, 924HZ, 908H2 914K 930G, 906H 928H, 910E, 910K 902, 906, 910G, 990H, 994, 906M 928HZ, 906H2 907M 988F

    challenger
    55, 45, 35

    track type tractors
    D6NLGP

    wheel-type skidder
    545C, 525C, 535C, 545, 525, 515, 525B, 535B

    off-highway truck
    773D, 773E, 794 AC 769D, 771D, 775E, 775D, 69D

    engine - industrial
    G3616 G3608 G3606B G3606 G3612

    track-type loader
    963D, 973D, 933C, 939C, 953D

    articulated dump truck
    725, 730, 735, 740, 735 OEM

    telehandler
    TH460B, TH330B, RT100 TH340B, TH560B, TH580B, TH360B, TH220B, TH350B, TH355B, RT80

    mini hydraulic excavator
    301.5, 301.6, 301.8

    vibratory double drum asphalt
    CD54B

    road reclaimer
    RM500B

    motor grader
    12M 2 120M 2 12M, 120M, 140M, 160M, 140M 2 160M 2 24M, 14L 163H NA 14M, 143H

    wheeled excavator
    W345C MH

    motor graders
    16M, 140M2AWD, 12M2, 160M2

    paving compactor
    CB-534D, CS-563C CB13 CS-533, CP-76 CS-433C, CB-54B CS-323C, CS-533E, CB-534C, CS-533D, CS-533C, PS-300B, CB-54 CP-44 CP-573E, CP-433E, CW-34 CP-563, CP-663E, CB15 CW34, CS-531D, CS-531, CB-634, CS-583E, CB8, CS-573D, CD10, CS-583C, CB-68B CP-44B CP-64 CB7, CB-434C, CS-563 CS10 CS-583, CS-431C, CS-44B CS-76 CB-534B, CP-34 CS-573E, CS-34 CP-563D, CS-663E, CB-44B CS-573C, CB-564D, CS-433E, CP-533C, CW-16 CS-683E, CB-634C, CS11 CD8, CS-423E, CP-533E, CS-54 CP-433C, PS-150C, CD-54B CB-545, CP-533, CP44B, CS-563E, CP-563C, CS-74 CP-563E, CS-56 CP-54 CP-74 CP-56 CB-64 CS-583D, CD-54 CP-323C, CS-531C, CB10, CS-563D CB-224C, CB-544, CB-64B CS44B, CB-434B, CS-64 PS-360B, CCS7, CW-14 CP-533D, CB-66B CD-44B CB-535B, CS-573, CB16 CB-434D, PS-150B, CS12 PF-290B, CB-214C, CS-44 PS-360C, CW12 CB-634D, PS-200B, CB46B, PF-300B

    underground articulated truck
    AD55B, AD55, AD45B, AD30, AD22, AD60

    excavator
    330B L 345C MH

    wheel tractor-scraper
    623K, 623H, 623K LRC

    earthmoving compactor
    836G, 836H

    petroleum products
    3512E

    brush cutters,industrial,other
    586CLRC

    cold planer
    PM-465, PM-201, PM-565, PM-565B

    forest products
    HA771, 564, TK381, 574B, 563C, 2864C, 584HD, 584, TK371, 553C, 554, 2670C, 2470C, 586C, 574, 573C, HA871, 2570C

    skid steer loader
    226, 247B, 257B3, 279C2, 257B, 236B, 248, 242B 277C 268B, 216B, 232B, 247B3, 226B, 246, 289C2, 289C 272C 216B3, 252B, 246C 287C 257, 216, 228, 299C 267, 232, 297C 226B3, 262C2, 267B, 242, 262B, 236, 277, 277B, 262C 279C 287C2, 277C2, 248B, 242B3, 252, 247, 236B3, 262, 246B, 252B3, 256C 259B3, 287, 287B

    wheel dozer
    854K, 854G, 844H, 834H, 834B, 834G

    asphalt paver
    AP600F, BG-260D, AP-1055D, AP655F, AP-1055E AP-655C, AP500F, AP-1000E BG-2255C, AP655F L AP-1000F BG-2455D, AP-1055F BG1000E, BG1055E, AP555F, AP-1000D

    integrated toolcarrier
    IT38G, IT62G, IT28G, IT14G, IT14G2, IT24F, IT28F, IT38G II IT62G II IT14B, IT38F, IT62H, IT14F, IT18F, IT38H, IT12B

    pipelayer
    587T, PL61, 583T, 587R

    track-type tractor
    D3G, D4C III D6T, D6R, D6T XL D7G, D3C III D6N D5N D5R XL D4K LGP D10R, D6R III D6N XL D6R II D5K LGP D6T XL PAT D5C III D11R, D6T XW D5G, D6T LGPPAT D10N, D3K LGP D6T LGP D5K XL D6T XW PAT D3K XL D6N LGP D4G, D6K D6K XL D6R LS D8T, D5R LGP D4K XL D6K LGP