1P-3703: Selo retangular
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1P-3703: Selo retangular

    Número de Peça : 1P-3703
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Selo retangular

    Descrição:
    Os selos retangulares são selos circulares com uma seção transversal retangular para evitar vazamento e contaminação. As bordas podem ou não ser arredondadas de acordo com as necessidades da aplicação.

    Atributos:
    Os selos Cat® são feitos de materiais compatíveis com os fluidos, as temperaturas e as pressões encontrados em motores e máquinas Cat®. Os materiais são resistentes ao desgaste e à extrusão, além de oferecerem resistência superior às propriedades de compressão do selo.

    As dimensões dos selos são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras de selo com a compressão de selo necessária.

    O sistema de vedação Cat® usa um processo de criação, teste e validação eficiente. Adquira o selo Cat® original mais recente para proteger seu investimento.

    Aplicações:
    Os selos retangulares são utilizados em diversas aplicações de vedação nas máquinas e nos motores Cat®.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0,13
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro Interno (pol): 1,25
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0,19
    • Material: NBR - Nitrilo
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    engineer support tractor
    DEUCE 30/30

    wheel-type loader
    980C 992C 950F 936E 918F 924HZ 938G II 950H 966H 950E 938H 966C 916 962G II 926 962G 950M Z 966E 980M 966D 966F 980G II 930R 914G 982M 980K HLG 950G 988 950B 924G 936 930T 972M XE 928G 924F 938F 962M 950M 988F II 950F II 988F 908M 972H 980G 960F 938K 980F II 930G 990K 950B/950E 972M 966M XE 988H 938G 906M 907M 994H 924GZ 924K 986K 930 992K 994K 988K XE 980F 926E 992 966M 972L 980K 990 II 907H 950G II 908 992G 966K XE G936 966F II 980H 990 902 928HZ 962H 906 914M 962L 950K G916 962 994 988K 924H 918M 993K 910K 972K 930K 988G 908H 920K 914K 994F 980L 980B 970F 906H 962K 920 988B 928F 950L 906H2 908K 950 GC 986H 966K 930M 907H2 914G2 936F 908H2 928H 966L 930H 994D 992B 962M Z G926 992D 910G 938M 966R 910M 990H 906K 907K 926M

    challenger
    85C 35 70C 55 75C 45 85E 65E 65D 65C 65 85D 65B 75E 95E 75D 75

    wheel-type skidder
    530B 525C 535C 545C

    off-highway truck
    775G OEM 793B 797 773G 770 773G LRC 775G LRC 777G 773G OEM 793D 797B 772 785D 793 775G

    track-type loader
    973 953 977 977L 955L 955K 951C 963 977K 963C 943 953B 933C 973C 941 983 941B 963K 973D 953K 953C 939C 951B 963B 951 963D 953D 955

    engine - industrial
    C4.4

    articulated dump truck
    740B 735B 730 725

    mini hydraulic excavator
    307B 307C 307-A

    road reclaimer
    SS-250B SM-350 RM500B RM-500 RM-350 RM-250C RM-350B RR-250B RM-300

    motor grader
    140M 2 16M 120M 160M 12M 2 120M 2 140 120 140M 160M 3 AWD 140M 3 AWD 143H 163H 163H NA 14L 12M 3 AWD 24H 160M 2

    material handler
    MH3022 MH3037 M325D L MH MH3024 MH3295 MH3049 MH3026 MH3059 M325D MH

    wheeled excavator
    M320 M318 M312 M315 M318D W345C MH M324D2 MH M330D M322D M322D2 M316F M320F M317D2 M316C M322C M325B M322D MH M315D M313D M323F M318C MH M318D MH M320D2 M314F M318C W345B II W330B M316D M313C M325C MH M315C M315D2 M322F M322D2 MH M318F

    paving compactor
    CP-68B CB15 CP-533C CS-66B CD-54 CW-34 CS-56B CS-74B CP74B CS68B CS-68B CS-76B CS79B CB13 CS-533C CP-56B CB-66B CB16 CP-74B CS56B CS-573C CP-563C CS74B CS78B CW34 CB-534D CS-78B CP56B CB-544 CS-64B CS-563C CS-531C PS-360C CP68B CB-64B CP76B CS-583C CB-68B CB-545 CS-79B

    drill
    MD6310 MD6250

    excavator
    235 320C FM 350 L 349 336D2 L 313D2 GC 345B II 345C MH 325D L 320D2 311C 320 330D L 330C 322 L 325-A L 235B 336F LN 5080 311-A 330 330D 314E LCR 225 311F LRR 321D LCR 225B 336D2 GC 320C 336F L 349E L 320 L 365B 345C L 330-A 322B L 322B LN 336E LH 316F L 329D L 319D L 318B 385C 326D2 215 322C 336D L 324D FM 320D LN 315B L 385C FS 323D L 323F OEM 319D LN 352F 313F LGC 320D L 320B 315D L 320B L 330B L 385C L MH 323D LN 323D2 L 336E L 336F 312D L 318D2 L 318E L 319C 312C 349F LXE 325 L 330C FM 318D L 349D2 336F L XE 312C L 349D2 L 336E LN 345D L 320B FM LL 330D2 336D 325C 340D2 L 336D2 349D L 330C L 313D2 323D S 349F 215B 320N 325D 330D2 L 375-A 315B FM L 235D 345B L 323 374F L 326F LN 326D2 L 330D MH 345B 329E L 326F 315C 325-A LN 312E 316E L 307 321B 323F L 352FMHPU 314D CR 325-A 324D L 312D2 390F 345D 329D2 L 330F 329E 330F L 324D 325C FM 349E 312D2 L 312B 325B L 313F 313B 322B 390F L 318C 325 LN 340F 320B LU 330-A L 568 FM 320E L 365C L MH 325C L 318B N 322-A 326D L 538 330-A LN 229 365C 325D FM 313F L 345 GC 365C L 336 352F-VG 326F L M325D L MH 322C FM 350-A L 324E L 328D LCR 320D RR 320D2 L 5090B 336D LN 311D LRR 320D2 GC 325F LCR 329D 336 GC 330D FM 345D L VG 320E LRR 385B 320D2 FM 325D MH 322-A L 320D GC 314E CR 322-A LN 385C L 324D FM LL 320B N 330B 320D3 345C 365B II 235C 336F LNXE 5110B 320D LRR 317 N 340 245B 558 323D2 336E HVG 323E SA 330 L 390D 314D LCR 336D2 XE 320-A L 323F LN 229D 317-A N 320E LN 319D 219 329F L 311B 349F L 340D L 320-A 313F GC 336E 225D 352F XE VG 349E L VG 375-A L 324E 322N 320D 320E 5130B 324D LN 313D2 LGP 336D2 L XE 330 GC 312B L 245 325D FM LL 365B L 320D FM 325B LN 312-A 350-A 335F 317-A 320C L 318F L 315-A 245D 320D FM RR 320E RR 336D2 LXE 314C 323F 315F LCR 231D 568 FM LL 323D SA 324E LN 312D M317F 307-A 325F 323F SA 390D L 330-A L 336F LN XE 323E LN 323D3 320B LL M318F 349D 345B II MH 329D2 312D2 GC 215D 330FMHPU 318D2 320F L 320-A S 312E L 330 LN 219D 374D L 320-A N 320B U M315F 320 GC 349E L HVG 330C MH 330F OEM 336E H 322 LN 215C 312F GC 340F L UHD 312F 336F XE 330F LN 322-A N 330B LN 336FMHPU 323E L 320B S 321C 374F 352 352F OEM 335F LCR 317B LN 5130 330D LN 5230B 336E LNH 330C LN 315B 329E LN 329D LN 325B 325-A FM L M325D MH 317B L 314F CR 315-A L 323D 340F L LRE

    wheel tractor-scraper
    627B 621H 651 637G 621G 623K LRC 657E 621B 637D 631K 633D 623G 637K 657G 627F 657 621K 631G 623F 627H 633E 651B 623E 621F 657B 627E 623H 631D 621K OEM 621E 623B 627G 621R 641B 623K 615 613G 621S 627K LRC 627K 641 621 623

    earthmoving compactor
    825H 836G 825G II 826G 815 826C 816B 836 825C 825 836K 816 825G 825B 826G II 836H 826H 815B

    generator
    WEG

    petroleum products
    CX35-P800 TH35-C15I TH35-E81

    work tool
    MP40 S365 S3035 TRS14 P16 S325 VHC-30 H110E S490 140 S2050 P28 MP324 P235 P40 MP15 S305 VHS-50 VHC-50 S2070 H120E S VHP-50 VHP-40 S80 S325B S3090 130 VHS-70/3 TRS18 P215 VHS-10 H115S 160 P225 VHS-70 H140E S MP365 S40 H130E S S3050 H130E H180E S3015 S465 H195 VHS-30 VT40 S130 S25 H180DS VHC-40 MP20 P360 VHS-40 CR35 MP345 H120CS H115E S MP30 S3070 115 S365B VT60 VT50 H160S P335 H140CS H120S VHS-50/3 VHS-40/3 VHS-60/3 S50 S3025 HYDRAULIC H160E S S320 S320B H180E S S440 S340B H140S MP318 H140DS HM315 MP332 H160CS H130S VHS-60 S2090 S30 P315 CR50 CR20 S340 H140E S30350 H160E H120E H180S VT30 S385B VHS-30/3 CR28 S390 H110E S P325 H115E P25 VHP-30 120 H160DS

    cold planer
    PM622 PM825 PM822 PM-465 PM620 PM820 PM-201

    forest products
    541 570 TK370 HF221 227 511 TK371 SAT325T HF181 522B 554 SAT318 SAT318T 533 1390 TK722 2390 2391 TK751 SAT322 579C 522 345C 580 SAT422DB HA770 564 551 550B 586C 322C 558 TK711 SAT322T 1090 532 574B TK381 TK721 548 HF201 2590 TK741 HA871 2491 2484C 550 TK732 2290 2484D TK380 559C SAT323T 2864C SAT323TSC 563D TK752 573D 521 2384C 541 2 570B 1190T SAT318TSC 2570D 521B 574 552 HA870 580B 579D HA771 539 1290T 2670D SAT322TSC 2384D 552 2 SAT323 1190 TK1051 560B 543 559D

    track-type skidder
    D5HTSK II

    backhoe loader
    428D 416C 416 436C 428C 438C 426C 438D 416D 420D 432D 426 424D 438 446 430D 436 442D 446B 428 446D

    skid steer loader
    287C 248B 297C 277C 299C 246C 277B 256C 267B 272C 279C 268B 262C 287B 289C

    wheel dozer
    834K 854G 814 824S 844K 834H 824G II 834G 824B 854K 814B 844 834B 824C 824H 844H 824G 834S 834U

    asphalt paver
    AP-655D AP-1000 AP555F AP655F BG-260D BG-225B AP600F AP500F AP-1000F BG500E AP-655C BG-230D BG1055E BG-2455D BG555E AP-800C AP-555E BG655D AP-500E AP-800D AP-1000D AP-1055F BG-210B BG-230 AP-1055E AP655F L BG-2255C BG600D AP-1055D AP-600D

    integrated toolcarrier
    IT28F IT24F IT28G IT18F IT28B IT18B IT14G IT28 IT62H IT38F IT14G2 IT38G IT38G II IT38H IT18 IT62G II IT62G

    pipelayer
    PL61 PL83 572R 589 PL72 583R PL87 572R II

    track-type tractor
    6S 6SU D7G 56H 5S D7R II 10 D5H D6E SR D6H D5B 5P D6D 7S D6R III 6 7U 8 D6T D6K2 XL D9T 58L 163 D6N 57H D6R D8L D11R D11T D10R D7R 6A 10S D5 D6 D8R 141 D6R II D10N 8SU D6T LGP 7A D5R2 5 8D D8T D3K2 LGP D4E 10SU 9 183B 153 D3B D6 XE 58 D6H XL D4G D3K LGP D6T XL D4K2 LGP 59 D6H II D6K2 LGP D10 7SU D7H D9N 4 D6T XW D6H XR D5G 5A D5C III D4C III 55 8U D5K2 XL D8N D4D 59L D7E D3G D5R XL D6T LGPPAT 4A D7G2 D6R XL D6R LGP 8S 9U D6N XL 8A 59N 9SU D6K LGP 140 D6K XL D3C III 10C D4K2 XL D5E D7R XR D6T XL PAT D5K2 LGP D3K XL D6R STD 9D 7S LGP D3K2 XL D3C 10U D8R II 143 D6N LGP D10T2 D6N OEM D5K LGP D7E LGP D6T XW PAT D7R LGP D5R LGP D5H XL D4K XL D6E D10T 4S 7 D6K D8K D6K2 D6D SR D5K XL D9H 56 D4K LGP 54

    load, haul, dump
    R1300G R1300 R1300G II R1700K

    oem solutions
    777G OEMS CAT WDS